送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持つ電源タップ。【特長...
マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口 引掛形プラグ(表面)の外観
マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口(裏面)の外観
引掛形・2ヶ
(単位:mm)
マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口の寸法図
マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口の構造図
部番 | 部品名 | 箇数 | 摘要 |
---|---|---|---|
1 | プラカバーA | 1 | ポリアミド樹脂 |
2 | プラカバーB | 1 | ポリアミド樹脂 |
3 | 引掛形複式機器用アウトレット | 1 | 3117HD |
4 | グリップ(電線保持用) | 2 | ポリアミド樹脂 |
5 | コード口用ブランクピース | 1 | ポリアミド樹脂 |
6-1 | ケーブル付引掛形さし込みプラグ | 1 | ソフトVCT 3C 2mm2:3112N |
(単位:mm)
引掛形さし込みプラグの寸法図
送り配線ができるマルチな仕様
ブランクピース(防じん用フタ)を取り外すことで、通常のOAタップとしての使い方の他に、送り配線が可能な分岐用タップとして自由な使用(フリーアクセス・レイアウト)ができる。
多種電線が接続可能
独自のグリップ構造により、各種電線に対応。グリップはねじ止め式で、安心で確実な引き止めが可能。
環境にやさしいナイロン樹脂製
有害物質を含まずリサイクルも可能な、安全で環境に優しい樹脂。
電線ストリップ長が全タイプ共通化
電線を接続する端子部がすべてコンセントの裏面にあるため、結線作業を容易に行うことが可能。
※一部の製品情報のみ掲載しています。
Loading...
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持つ電源タップ。
【特長】
・2つのさし込み口付き、接地形2P/15A/125Vの定格で、合計15Aまで使用可能。
・内蔵コンセント・ケース材質に難燃グレードUL94V-0のナイロン樹脂を採用。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることが可能。
・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。
あと1項目で型番確定