(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 5M 引掛形プラグ

マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 5M 引掛形プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,781円
税込単価
10,759円

送り配線が可能で電線に対応する構造を持つハイスペックなOAタップ。【特長】・内...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • プラグ形状:
    引掛け・NEMA
  • ソケット形状:
    引掛け・NEMA
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    250
  • ケーブル長(m):
    5
  • 差込口個数/分割口:
    6
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)
  • 芯数:
    3
  • ソケット形状詳細:
    NEMA L6-15R

型番

KC1250(5M) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

マルチユースOAタップ NEMA L6-15R×6ヶ 引掛形プラグ付コードセットの仕様

製品イメージ(KC1250(5M))

製品イメージ(KC1250(5M))

製品イメージ(裏面)

製品イメージ(裏面)

KC1250(5M)の特長

  • NEMA規格番号:NEMA L6-15
  • 色:白色
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性、柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用
引掛形

引掛形
プラグ栓刃がR状に形成されており、コンセント等の受側に差し込んだ後、右に回すとロックされて引き抜くことができなくなるさし込み口形状。プラグが抜けては困るような確実な接続が必要な環境に最適。

KC1250(5M)の寸法図

 

(単位:mm)

 

寸法図(01)(KC1250(5M))

寸法図(01)(KC1250(5M))

 

(単位:mm)

 

寸法図(02)(KC1250(5M))

寸法図(02)(KC1250(5M))

部番部品名箇数摘要
1プラカバーA1ポリアミド樹脂
2プラカバーB1ポリアミド樹脂
3引掛形複式機器用アウトレット33127HD
4グリップ(電線保持用)2ポリアミド樹脂
5コード口用ブランクピース1ポリアミド樹脂
6アウトレット連結板3銅合金
7ケーブル付引掛形さし込みプラグ1ソフトVCT 3C 2mm2:3122N

使用上の注意

  • ※ 必ず定格以内でご使用ください。 定格を超えてのご使用は器具の性能が維持できず、負荷機器の故障、異常発熱や火災の原因となります。
  • ※ 防じん・防水形器具はその性能を維持させるために適切な方法・状態・組み合わせ・施工・環境で使用してください。不適切な場合、感電や事故の原因となります。またアメリカン電機ウェブサイトで記載されている「外郭による保護等級(IPコード)」は、JIS C0920の試験方法に則った試験方法によるものです。経年変化や変形破損したものでは、本来有する性能が低下しますのでご注意ください。
  • ※ 本体やカバーが欠けたり、破損したものは使用しないでください。 感電や火災の原因となります。
  • ※ プラグを差し込む際は奥までしっかり差し込み、引掛形・抜止形器具は確実に回転をさせてください。 プラグの半差し込みや半回転は、発熱や火災の原因となります。
  • ※ プラグの栓刃の変形したものあるいは損傷したものは使用しないでください。 発熱や誤挿入の原因となります。
  • ※ プラグの抜き差しが極端に緩くなっていたり、プラグを差し込んだ際にグラつきのあるコンセントやコードコネクタボディ等は使用しないでください。 発熱や火災の原因となります。
  • ※ 濡れた手での器具の抜き差しはしないでください。 感電の原因となります。
  • ※ プラグを長期間、挿入状態のままにしないでください。 また、定期的に器具の表面やプラグの刃の間を掃除してほこりを取ってください。 トラッキング現象により発煙や発火の原因となります。
  • ※ 抜き差しは真っ直ぐに行ってください。 斜めに抜き差しをした場合には、刃の変形原因となり、発熱や火災の恐れがあります。
  • ※ 過度の加重や衝撃を与えないでください。 破損する原因となります。
  • ※ 通電中の抜き差しは危険ですので行わないでください。 特にUL/CSA仕様品(4320-L15UL,4322N-L15ULを除く)を直流で使用する際には、プラグを抜く前に必ず機器側の電源を遮断して、アーク放電を消弧させてください。事故の原因となります。
  • ※ 幼児が触れたり、手の届くところに放置しないでください。 感電の恐れがあります。


以下、引掛形・接地形2P 15A 250V (NEMA規格 L6-15)商品につきまして2021年3月21日より順次、栓刃の形状(寸法値)変更となります。
新旧ともに同定格のさし込み口への挿入について品質及び性能上、問題ございません。
恐れ入りますが、 新商品への切り替え時期 につきましては 旧品在庫なくなり次第とさせて頂きます 。
予めご了承ください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KC1250(5M)

1個

9,781( 10,759円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

送り配線が可能で電線に対応する構造を持つハイスペックなOAタップ。
【特長】
・内蔵コンセントケース材質に耐熱性、耐トラッキング性などを保有。
・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
・6つのさし込み口付き。
・接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。
・キャブタイヤケーブル、各種電線に対応。
・電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側、送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。
・裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能。
・スタイリッシュ化/省スペース化に貢献。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることができる。

カタログ

 

KC1250(5M)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 5M 引掛形プラグの型番KC1250(5M)のページです。
型番KC1250(5M)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 5M 引掛形プラグ

マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 5M 引掛形プラグ

    マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

    マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

      マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ コードなし KU1050

      マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ コードなし KU1050

        マルチユースOAタップ 平刃形×4ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

        マルチユースOAタップ 平刃形×4ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

          マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

          マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

            マルチユースOAタップ(6ヶ口)

            マルチユースOAタップ(6ヶ口)

              マルチユースOAタップ(2ヶ口)

              マルチユースOAタップ(2ヶ口)

                マルチユースOAタップ(4ヶ口)

                マルチユースOAタップ(4ヶ口)

                  マルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

                  マルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

                    マルチユースOAタップ 抜止形×3ヶ+引掛形×1ヶ コード無し

                    マルチユースOAタップ 抜止形×3ヶ+引掛形×1ヶ コード無し

                      マルチユースOAタップ 平刃形×5ヶ+引掛形×1ヶ コード無し

                      マルチユースOAタップ 平刃形×5ヶ+引掛形×1ヶ コード無し

                        マルチユースOAタップ 平刃形×1ヶ+引掛形×1ヶ コード無し

                        マルチユースOAタップ 平刃形×1ヶ+引掛形×1ヶ コード無し

                          マルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 15A 平刃形プラグ コード3M・5M

                          マルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 15A 平刃形プラグ コード3M・5M

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機
                            通常価格 9,781円 4,907円 3,779円 7,845円 6,283円 4,840円 2,212円 3,075円 7,806円 4,359円 5,467円 3,390円 7,014円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - - - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ -
                            プラグ形状 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA - 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA - - - 引掛け・NEMA - - - A-3
                            ソケット形状 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA A-3ソケット / 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA - - - A-3抜け止め 引掛け・NEMA / A-3抜け止め A-3ソケット / 引掛け・NEMA A-3ソケット / 引掛け・NEMA A-3抜け止め
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
                            定格電圧(V) 250 250 250 125 250 125 125 125 125 125 125 125 125

                            マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 5M 引掛形プラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 固定は可能ですか?
                            A
                            仮固定用の取付穴が4ヵ所ございます。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました