(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブルコネクタボディ 引掛形 15A×2ヶ口 コードなし

ダブルコネクタボディ 引掛形 15A×2ヶ口 コードなし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,846円
税込単価
5,331円

同時に二負荷(合計1,500W)までの分岐が可能な最終端末用の2ヶ口コードコネ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • ソケット形状:
    引掛け・NEMA
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 差込口個数/分割口:
    2
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)
  • 芯数:
    3
  • ソケット形状詳細:
    接地形2P 引掛形

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

ダブルコネクタボディ 3113Rの外観

ダブルコネクタボディ 3113Rの外観

  • 色:黒色
  • 適用電線:2CT/VCT 2mm2
  • 電線接続方式:圧着端子式、引締式
  • 適用圧着端子:R2-4
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 単重:331.1g
ダブルコネクタボディ 3113Rの裏面外観

ダブルコネクタボディ 3113Rの裏面外観

(単位:mm)

ダブルコネクタボディ 3113Rの部品名/寸法図

ダブルコネクタボディ 3113Rの部品名/寸法図

部番部品名箇数摘要
13110D-11引掛形複式埋込コンセント
2ゴムカバー1耐候性ゴム
3プレート1ポリアミド樹脂
4グリップ2軟鋼 亜鉛黒色メッキ, クロメート処理

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3113R

10

1個

4,846( 5,331円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

同時に二負荷(合計1,500W)までの分岐が可能な最終端末用の2ヶ口コードコネクタボディ。
【特長】
・ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
・耐候性・耐久性に優れる高品位クロロプレンゴムを採用。
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能。
・3.5mm²、5.5mm²の電源接続が可能な送り用端子台付。
【用途】
・電源を2つ必要とする場所に最適。

カタログ

 

Loading...

3113Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルコネクタボディ 引掛形 15A×2ヶ口 コードなしの型番3113Rのページです。
型番3113Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルコネクタボディ 引掛形 15A×2ヶ口 コードなし

ダブルコネクタボディ 引掛形 15A×2ヶ口 コードなし

    ダブルコネクタボディ 抜止形 15A×2ヶ口 コードなし

    ダブルコネクタボディ 抜止形 15A×2ヶ口 コードなし

      ダブルコネクタボディ 平刃形15A×2ヶ口 コードなし

      ダブルコネクタボディ 平刃形15A×2ヶ口 コードなし

        OAジョイントタップ 平刃形 15A×2ヶ口 コードなし

        OAジョイントタップ 平刃形 15A×2ヶ口 コードなし

          OAジョイントタップ 抜止形 15A 2ヶ口 コードなし

          OAジョイントタップ 抜止形 15A 2ヶ口 コードなし

            マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

            マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

              マルチユースOAタップ 抜止形15A×2ヶ口 一体成形平刃形プラグ付コードセット

              マルチユースOAタップ 抜止形15A×2ヶ口 一体成形平刃形プラグ付コードセット

                マルチユース電源タップ(NEMA 5-20・NEMA 6-15)

                マルチユース電源タップ(NEMA 5-20・NEMA 6-15)

                  マルチユースOAタップ 平刃形 15A×6ヶ口 一体成形平刃形プラグ付コードセット

                  マルチユースOAタップ 平刃形 15A×6ヶ口 一体成形平刃形プラグ付コードセット

                    マルチユースOAタップ(平刃形15A×6ヶ口・コードセット)

                    マルチユースOAタップ(平刃形15A×6ヶ口・コードセット)

                      マルチユースOAタップ 抜止形4ヶ口 15A 平刃形プラグ コード3M・5M

                      マルチユースOAタップ 抜止形4ヶ口 15A 平刃形プラグ コード3M・5M

                        マルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 15A 平刃形プラグ コード3M・5M

                        マルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 15A 平刃形プラグ コード3M・5M

                          マルチユースOAタップ 抜止形15A×2ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

                          マルチユースOAタップ 抜止形15A×2ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機
                            通常価格 4,846円 3,467円 4,586円 3,294円 5,025円 4,907円 6,097円 2,258円 8,301円 7,254円 5,810円 7,014円 6,049円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - - - - - - 電源タップ
                            ソケット形状 引掛け・NEMA A-3抜け止め A-3ソケット A-3ソケット A-3抜け止め 引掛け・NEMA A-3抜け止め 引掛け・NEMA A-3ソケット A-3ソケット A-3抜け止め A-3抜け止め A-3抜け止め
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 - 15 15 15 15 15
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 250 125 - 125 125 125 125 125
                            差込口個数/分割口 2 2 2 2 2 2 2 - 6 6 4 6 2

                            ダブルコネクタボディ 引掛形 15A×2ヶ口 コードなしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他の定格帯はありますか?
                            A
                            マルチユースOAタップシリーズのコードなしタイプや20Aダブルタップシリーズ、30Aダブルタップシリーズでご用意があります。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました