(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブルコネクタボディ 平刃形15A×2ヶ口 コードなし

ダブルコネクタボディ 平刃形15A×2ヶ口 コードなし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,586円
税込単価
5,045円

同時に2負荷(合計1,500W)までの分岐が可能な最終端末用の2ヶ口コードコネ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • ソケット形状:
    A-3ソケット
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 差込口個数/分割口:
    2
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)
  • 芯数:
    3
  • ソケット形状詳細:
    A-3平刃形

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ダブルコネクタボディ 7113GRの仕様

7113GR(表面)の外観

7113GR(表面)の外観

7113GR(裏面)の外観

7113GR(裏面)の外観

平刃形・2ヶ

平刃形・2ヶ

寸法図

 

(単位:mm)

 

7113GRの寸法図

7113GRの寸法図

部番部品名箇数摘要
17110GD-11複式コンセント(接地形)
2ゴムカバー1耐候性ゴム
3プレート1ポリアミド樹脂
4グリップ2軟鋼 亜鉛黒色メッキ・クロメート処理

製品仕様

製品仕様

  • 単重:268.2g
  • 適用圧着端子:R2-4
  • 適用電線:2CT、2PNCT、VCT、CTF、RNCTF、VCTF、3心、2mm2
  • 適用規格:JIS C 8303 配線用差込接続器

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7113GR

10

1個

4,586( 5,045円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

同時に2負荷(合計1,500W)までの分岐が可能な最終端末用の2ヶ口コードコネクタボディ。
【特長】
・耐熱性・耐トラッキング性などを保有。
・ボディ材質は、有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂。
・カバーは、耐候性・耐久性に優れる高品位クロロプレンゴムを採用。
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」/電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能。
・色:黒色。
【用途】
・電源を2つ必要とする場所に最適。

カタログ

 

Loading...

7113GRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルコネクタボディ 平刃形15A×2ヶ口 コードなしの型番7113GRのページです。
型番7113GRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルコネクタボディ 平刃形15A×2ヶ口 コードなし

ダブルコネクタボディ 平刃形15A×2ヶ口 コードなし

    ダブルコネクタボディ 引掛形 15A×2ヶ口 コードなし

    ダブルコネクタボディ 引掛形 15A×2ヶ口 コードなし

      ダブルコネクタボディ 抜止形 15A×2ヶ口 コードなし

      ダブルコネクタボディ 抜止形 15A×2ヶ口 コードなし

        OAジョイントタップ 平刃形 15A×2ヶ口 コードなし

        OAジョイントタップ 平刃形 15A×2ヶ口 コードなし

          OAジョイントタップ 抜止形 15A 2ヶ口 コードなし

          OAジョイントタップ 抜止形 15A 2ヶ口 コードなし

            マルチユースOAタップ 平刃形15A×2ヶ口 平刃形プラグ付コードセット

            マルチユースOAタップ 平刃形15A×2ヶ口 平刃形プラグ付コードセット

              マルチユース電源タップ(NEMA 5-20・NEMA 6-15)

              マルチユース電源タップ(NEMA 5-20・NEMA 6-15)

                マルチユースOAタップ 平刃形 15A×6ヶ口 一体成形平刃形プラグ付コードセット

                マルチユースOAタップ 平刃形 15A×6ヶ口 一体成形平刃形プラグ付コードセット

                  マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

                  マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

                    マルチユースOAタップ(平刃形15A×6ヶ口・コードセット)

                    マルチユースOAタップ(平刃形15A×6ヶ口・コードセット)

                      マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

                      マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

                        マルチユースOAタップ 抜止形15A×2ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

                        マルチユースOAタップ 抜止形15A×2ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

                          マルチユースOAタップ NEMA 5-20/6-15/6ALT-20シリーズ

                          マルチユースOAタップ NEMA 5-20/6-15/6ALT-20シリーズ

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機
                            通常価格 4,586円 4,846円 3,467円 3,294円 5,025円 5,097円 2,258円 8,301円 4,907円 7,254円 6,111円 6,049円 2,728円
                            通常出荷日 5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - - - 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                            ソケット形状 A-3ソケット 引掛け・NEMA A-3抜け止め A-3ソケット A-3抜け止め A-3ソケット 引掛け・NEMA A-3ソケット 引掛け・NEMA A-3ソケット 引掛け・NEMA / A-3抜け止め A-3抜け止め A-3ソケット
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 - 15 15 15 15 15 20
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 - 125 250 125 125 125 250
                            差込口個数/分割口 2 2 2 2 2 2 - 6 2 6 4 2 2

                            ダブルコネクタボディ 平刃形15A×2ヶ口 コードなしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                            Q 他の定格帯はありますか?
                            A
                            マルチユースOAタップシリーズのコードなしタイプや20Aダブルタップシリーズ、30Aダブルタップシリーズのご用意があります。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました