(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OAジョイントタップ 抜止形 15A×4ヶ口 コードなし

OAジョイントタップ 抜止形 15A×4ヶ口 コードなし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,981円
税込単価
5,479円

電源環境をレイアウトした後でも手軽に変更、増設ができる抜止形15A×4ヶ口のO...

詳細情報を確認する

型番

KU1130JT 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

OAジョイントタップ 抜止形4ヶ口 コードナシ(KU1130JT)の仕様

KU1130JTの外観

KU1130JTの外観

KU1130JTの外観(裏面)

KU1130JTの外観(裏面)

抜止形・4ヶ/引掛形・1ヶ

抜止形・4ヶ/引掛形・1ヶ

 

(単位:mm)

 

KU1130JTの構造・寸法図

KU1130JTの構造・寸法図

 
KU1130JTの構造図

KU1130JTの構造図

 
部番部品名箇数摘要
1プラカバーA1ポリアミド樹脂
2プラカバーB1ポリアミド樹脂
3抜止形複式機器用アウトレット27117GHDZ
4引掛形コードコネクタボディ13114R組ボディ
5ホールドピース1ポリアミド樹脂
6電線(緑)1KIV 2mm2(37/φ0.26(直径0.26mm))
7電線(白)1KIV 2mm2(37/φ0.26(直径0.26mm))
8電線(黒)1KIV 2mm2(37/φ0.26(直径0.26mm))
9コンセント連結板3銅合金

製品仕様

  • 色:白色
  • 適用電線:VCT2mm2、3.5mm2
  • 電線接続方式:圧着端子式
  • 適用圧着端子:R2-4、R3.5-4
  • 本体難燃性:耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐摩耗性、耐トラッキング性に優れたUL認定の難燃仕様UL94V-0(ナイロン樹脂)

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KU1130JT

10

1個

4,981( 5,479円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電源環境をレイアウトした後でも手軽に変更、増設ができる抜止形15A×4ヶ口のOAタップ。
【特長】
・本体、ケース材質に難熱グレードUL94V-0のナイロン樹脂を使用。
・接地形2P15Aの定格で、合計17Aまで使用できる。
・キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応。
・連結用の電源プラグとアウトレットには不意な抜けを防止するため、接続の信頼性が高い引掛形を採用。
・単重:346.9g。
【用途】
・幹線レイアウトに最適。

カタログ

 

Loading...

KU1130JTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OAジョイントタップ 抜止形 15A×4ヶ口 コードなしの型番KU1130JTのページです。
型番KU1130JTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OAジョイントタップ 抜止形 15A×4ヶ口 コードなし

OAジョイントタップ 抜止形 15A×4ヶ口 コードなし

    マルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コード無し

    マルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コード無し

      OAジョイントタップ 平刃形 15A×2ヶ口 コードなし

      OAジョイントタップ 平刃形 15A×2ヶ口 コードなし

        マルチユースOAタップ 抜止形×3ヶ+引掛形×1ヶ コード無し

        マルチユースOAタップ 抜止形×3ヶ+引掛形×1ヶ コード無し

          マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ コードなし KU1050

          マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ コードなし KU1050

            アクセスタップ 引掛形15A×4ヶ口 コード無し

            アクセスタップ 引掛形15A×4ヶ口 コード無し

              マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ コードなし

              マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ コードなし

                OAジョイントタップ 抜止形 15A 2ヶ口 コードなし

                OAジョイントタップ 抜止形 15A 2ヶ口 コードなし

                  マルチユースOAタップ 抜止形×1ヶ+引掛形×1ヶ コードなし

                  マルチユースOAタップ 抜止形×1ヶ+引掛形×1ヶ コードなし

                    マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コード無し

                    マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コード無し

                      マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 コードなし

                      マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 コードなし

                        マルチユースOAタップ 平刃形×1ヶ+引掛形×1ヶ コード無し

                        マルチユースOAタップ 平刃形×1ヶ+引掛形×1ヶ コード無し

                          マルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コード無し KU1220

                          マルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コード無し KU1220

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機
                            通常価格 4,981円 5,009円 3,294円 4,359円 3,779円 8,515円 4,536円 5,025円 2,497円 3,431円 5,243円 3,390円 6,195円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ
                            ソケット形状 A-3抜け止め 引掛け・NEMA / A-3抜け止め A-3ソケット 引掛け・NEMA / A-3抜け止め 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA / A-3抜け止め A-3抜け止め 引掛け・NEMA / A-3抜け止め A-3ソケット / 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA A-3ソケット / 引掛け・NEMA A-3ソケット / 引掛け・NEMA
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 250 125 125 125 125 125 250 125 125
                            差込口個数/分割口 4 6 2 4 4 4 4 2 2 4 6 2 6

                            OAジョイントタップ 抜止形 15A×4ヶ口 コードなしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 固定は可能ですか?
                            A
                            オプションでねじ止め式マグネット(Z0206:別売)がございます。マグネットを利用しての仮固定が可能です。仮固定用のフック穴もございます。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました