19インチラック1Uサイズに取付可能なコンセントバー(鋼板製)。【特長】・IT...
HKC2650PTの外観
引掛形・8ヶ
(単位:mm)
HKC2650PTの構造・寸法図
HKC2650PTの構造図
部番 | 部品名 | 箇数 | 摘要 |
---|---|---|---|
1 | ケース | 1 | ボンデ鋼鈑 1.2t 黒色 |
2 | 力バー | 1 | ボンデ鋼鈑 1.2t 黒色 |
3 | ブラケット | 2 | ボンデ鋼鈑 2.3t 黒色(添付品) |
4 | 3127HD-BK | 4 | 引掛形複式機器用アウトレット(黒色) |
5 | 3322N-L6 | 1 | 引掛形さし込みプラグ |
6 | ケーブル | 1 | VCT 5.5mm2 3心 長さ3,000mm |
7 | ナイロンケーブルグランド | 1 | NCG18(アメリカン電機製) |
8 | サーキットプロテクタ | 4 | TBC5671 15A 125/250V(ホシデン製) |
9 | 端子台 | 2 | TS-240C-5M-2(キムラ電機製) |
10 | 絶縁シート | 1 | PCシート 0.5t ユーピロンNF2000(黒色) |
11 | リード線1 | 2 | AWG10(黒・白) |
12 | リード線2 | 16 | AWG14(黒・白・緑) |
13 | ブラケット止ねじ | 4 | 黄銅 M4 ニッケルメッキ(添付品) |
※本製品は機器用(機器に組み込んで使用する製品)です。機器用以外の用途には使用しないでください。
Loading...
19インチラック1Uサイズに取付可能なコンセントバー(鋼板製)。
【特長】
・IT/OAオーディオ機器に電源を供給するための多目的、高品質、高性能器具。
・30Aの入力プラグを使って15Aまたは20Aの電源を供給することができる。
・サーキットプロテクター付多数口コンセントバー。
・さし込み口2個で1つのグループとし、それぞれのグループで合計15A or 20Aまで総合計で30Aまで使用可能。
・ラックの横方向や縦方向、さらには背面や側面など、様々な電源環境の構築に対応。
【用途】
・ラック内におけるサーバやUPSからデータセンターまで、情報通信設備用として。
・さまざまな電源環境の構築を強力にバックアップする。