(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OAタップ用マグネット【4個入り】

OAタップ用マグネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
833円 ~ 924円
税込価格
916円 ~ 1,016円

【特長】・OAタップや、その他の器具に取付けて、スチール机等に仮固定できるマグ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

Z0204

Z0204 イメージ

Z0204 イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

Z0204 寸法図

Z0204 寸法図

  • 単重:9.5g

【備考】

  • 4ヶ入

【特長】

  • 汎用・多目的タイプの両面テープ式マグネット。

Z0206

Z0206 イメージ

Z0206 イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

Z0206 寸法図

Z0206 寸法図

  • 単重:15.3g

【備考】

  • 4ヶ入

【特長】

  • ねじ止め式マグネット。
  • マルチユースOAタップ NEMA 5-20/6-15/6-20ALT、OAジョイントタップ、20Aダブルタップに使用可能。

Z0353

Z0353 イメージ

Z0353 イメージ

製品仕様

Z0353 寸法図

Z0353 寸法図

  • 単重:17.2g

【備考】

  • 4ヶ入

【特長】

  • さし込み式マグネット。
  • マルチユースOAタップ、OAパラタップ、アクセスタップに使用可能。

型番リスト

型番
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
接着テープ付マグネット貼付けタイプ
10

1パック

4個入り

924( 1,016円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

強力大型マグネットネジ止めタイプ
10

1パック

4個入り

833( 916円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

強力大型マグネット差し込み専用タイプ
-

1パック

4個入り

863( 949円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・OAタップや、その他の器具に取付けて、スチール机等に仮固定できるマグネットです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OAタップ用マグネット

OAタップ用マグネット

    【アメリカン電機】FA用OAタップ専用マグネット

    【アメリカン電機】FA用OAタップ専用マグネット

      ザ・タップシリーズ専用ホルダー(マグネット付)

      ザ・タップシリーズ専用ホルダー(マグネット付)

        アースケーブル(5m) KB-DE5

        アースケーブル(5m) KB-DE5

          M3皿ねじセット

          M3皿ねじセット

            【明工社】延長コード用部品 スイングプラグ(平型2芯)

            【明工社】延長コード用部品 スイングプラグ(平型2芯)

              コンセントバー用延長用アダプタ

              コンセントバー用延長用アダプタ

                19インチタップ金具

                19インチタップ金具

                  サーバーラック用コンセントオプション

                  サーバーラック用コンセントオプション

                    20Aコンセントバー用防塵カバー

                    20Aコンセントバー用防塵カバー

                      【PANASONIC】延長コード用部品 接地防水コンセント

                      【PANASONIC】延長コード用部品 接地防水コンセント

                        【PANASONIC】延長コード用部品 3分岐用テーブルタップ(平型2芯)

                        【PANASONIC】延長コード用部品 3分岐用テーブルタップ(平型2芯)

                          ブランクチップ

                          ブランクチップ

                            メーカー アメリカン電機 ミスミ Panasonic サンワサプライ アメリカン電機 ミスミ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ ミスミ ミスミ 明工社
                            通常価格 833円 833円 534円 1,429円 438円 677円 6,533円 4,589円 2,318円 945円 2,743円 616円 1,072円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネット - ブラケット・取付金具 アースケーブル ねじセット スイングプラグ・小型タップ - - その他 キャップ・プラグカバー・ブランクチップ - - キャップ・プラグカバー・ブランクチップ
                            入数 4 - - - - - - - - - - - -

                            OAタップ用マグネットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            作業場で使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/03
                            OAタップの専用品でしたので、この商品を購入しました。OAタップに取り付けて作業場の配線に使用しています。作業場の柱に付けておりますが、磁力もあり固定できるので、特に気になる点はありません。満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                            Q どの器具に使用できますか?
                            A
                            NEMA5-20/6-15/6ALT-20マルチユースOAタップ、OAジョイントタップ、ダブルタップ20Aに使用可能です。

                            電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました