(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:141-1S
コンセント用プレート 引掛形15A・20A φ34.5(ボス径34.5mm)×2ヶ用 コンセントヨウプレート

コンセント用プレート 引掛形15A・20A φ34.5(ボス径34.5mm)×2ヶ用 141-1S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,420円
税込単価
1,562円

引掛形15A/20A埋込コンセント(φ34.5(直径34.5mm)×2ヶ)用の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

Loading...

141-1S の仕様・寸法情報

商品情報

コンセント用プレート 引掛形15A/20A φ34.5(直径34.5mm)×2ヶ用の仕様例

1141-2A

1141-2A イメージ

1141-2A イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

1141-2A 寸法図

1141-2A 寸法図

【備考】

  • 新金属製
  • プレートねじ付

【特長】

  • 表面にヌケル⇔ロックの表示がある、引掛形・抜止形埋込コンセント用のプレート。
  • 丈夫で非常に軽量な、耐食性に優れる美しいアルミ合金製。

141-1S

141-1S イメージ

141-1S イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

141-1S 寸法図

141-1S 寸法図

  • 単重:55.1g

【備考】

  • ステンレス製
  • プレートねじ付

【特長】

  • 表面にPULL⇔LOCKの表示がある、引掛形・抜止形埋込コンセント用のプレート。
  • 硬度が強く、耐食性・耐火性などの特性を備えるステンレス製。

141-2A

141-2A イメージ

141-2A イメージ

製品仕様

141-2A 寸法図

141-2A 寸法図

【備考】

  • 新金属製
  • プレートねじ付

【特長】

  • 表面にヌケル⇔ロックの表示がある、引掛形・抜止形埋込コンセント用のプレート。
  • 丈夫で非常に軽量な、耐食性に優れる美しいアルミ合金製。

型番リスト

型番
材質
埋込コンセント取付ピッチ(ℓ)(mm)
適用ボックス
表面表示内容
全長(L)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

141-1S

ステンレス
60.5
2ヶ用
PULL⇔LOCK
115
10

1個

1,420( 1,562円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

引掛形15A/20A埋込コンセント(φ34.5(直径34.5mm)×2ヶ)用のプレート。
【特長】
・プレート表面に回動嵌合方向の表記がある。
【用途】
・壁面の埋込コンセントを覆うカバーとして最適。

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カタログ

 

141-1Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンセント用プレート 引掛形15A・20A φ34.5(ボス径34.5mm)×2ヶ用の型番141-1Sのページです。
型番141-1Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンセント用プレート 引掛形15A・20A φ34.5(ボス径34.5mm)×2ヶ用

コンセント用プレート 引掛形15A・20A φ34.5(ボス径34.5mm)×2ヶ用

    コンセント用プレート 引掛形15A・20A φ34.5(ボス径34.5mm)用

    コンセント用プレート 引掛形15A・20A φ34.5(ボス径34.5mm)用

      複式横型コンセント用プレート エンプラ(ナイロン製) 引掛形・抜止形 15A

      複式横型コンセント用プレート エンプラ(ナイロン製) 引掛形・抜止形 15A

        コンセント用プレート 引掛形20A・30A φ40.5(ボス径40.5mm)用

        コンセント用プレート 引掛形20A・30A φ40.5(ボス径40.5mm)用

          コンセント用プレート 引掛形15A 複式×2ヶ用

          コンセント用プレート 引掛形15A 複式×2ヶ用

            コンセント用プレート 引掛形・抜止形 15A 複式横型×2ヶ用

            コンセント用プレート 引掛形・抜止形 15A 複式横型×2ヶ用

              コンセント用プレート 引掛形20A・30A用(ボス径φ40.5)

              コンセント用プレート 引掛形20A・30A用(ボス径φ40.5)

                コンセント用プレート 引掛形60A用( ボス径φ70.5)

                コンセント用プレート 引掛形60A用( ボス径φ70.5)

                  コンセント用プレート(引掛形・抜止15A・複式用)

                  コンセント用プレート(引掛形・抜止15A・複式用)

                    コンセント用プレート 平刃形15A・20A 複式×2ヶ用

                    コンセント用プレート 平刃形15A・20A 複式×2ヶ用

                      ボデービス BS15WB・BS20WB

                      ボデービス BS15WB・BS20WB

                        【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント カバープレート(埋込アウトレット専用)

                        【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント カバープレート(埋込アウトレット専用)

                          コンセント用プレート(平刃形15A/20A・複式用)

                          コンセント用プレート(平刃形15A/20A・複式用)

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 ミスミ アメリカン電機
                            通常価格 1,420円 348円 656円 338円 882円 2,480円 1,136円 956円 654円 807円 522円 338円 584円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) - ACコンセント・インレット関連部品(その他)
                            シルバー - - - シルバー シルバー シルバー - - シルバー シルバー - -
                            対象埋込コンセント形状 引掛形15A/20A(φ34.5) 引掛形15A/20A(φ34.5) 引掛形・抜止形15A(複式横型) 引掛形20A/30A(φ40.5) 引掛形/抜止形15A(複式) 引掛形・抜止形15A(複式横型) 引掛形20A/30A(φ40.5) 引掛形60A(φ70.5) 引掛形/抜止用15A(複式) 平刃形15A/20A(複式) - - 平刃形15A/20A(複式)
                            取付埋込コンセント数(個) 2 - 2 1 4 4 2 1 2 4 - - 2

                            コンセント用プレート 引掛形15A・20A φ34.5(ボス径34.5mm)×2ヶ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q プレートねじは付いていますか?
                            A
                            プレートねじ付きです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1141-2A
                            141-2S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質 埋込コンセント取付ピッチ(ℓ)
                            (mm)
                            適用ボックス 表面表示内容 全長(L)
                            (mm)

                            2,054円

                            ( 2,259円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10新金(アルミ)1013ヶ用ヌケル⇔ロック120

                            1,956円

                            ( 2,152円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10ステンレス60.53ヶ用PULL⇔LOCK115

                            ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました