(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンセント用プレート 平刃形 ボス径 40.5mm

コンセント用プレート 平刃形 ボス径 40.5mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
596円 ~ 1,138円
税込価格
656円 ~ 1,252円

平刃形埋込コンセントをはじめ、各種埋込コンセントにも対応できるコンセント用プレ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

1321Nの外観

1321Nの外観

プレート:ポリアミド樹脂

  • 耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れている。
  • 有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様。
  • 取付ねじピッチ:101
1321N-200の外観

1321N-200の外観

プレート:ポリアミド樹脂

  • 耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れている。
  • 有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様。
  • 取付ねじピッチ:101
  • 200V表示(青)あり
321Sの寸法図

321Sの寸法図

プレート:ステンレス鋼 0.6t

  • 硬度が強く耐食性・耐火性などの特性を備えている。
  • 取付ねじピッチ:60.5

寸法図

 

(単位:mm)

 

1321Nの寸法図

1321Nの寸法図

1321N-200の寸法図

1321N-200の寸法図

321Sの寸法図

321Sの寸法図

型番リスト

型番
材質
埋込コンセント取付ピッチ(ℓ)(mm)
表面表示内容
全長(L)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
ナイロン
101
120
10

1個

596( 656円 )

3日目

ホワイト
ナイロン
101
200V
120
10

1個

656( 722円 )

3日目

シルバー
ステンレス
60.5
115
10

1個

1,138( 1,252円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

平刃形埋込コンセントをはじめ、各種埋込コンセントにも対応できるコンセント用プレートです。
【特長】
・1ヶ用ボックス用、Φ41.5(穴径41.5mm)×1。
・1321N/1321N-200:ナイロン樹脂製。
・321S:ステンレス製。
・321N-200:電圧表示付き。
・1ヶ用ボックスでコンセントを1ヶ使用。
【用途】
・壁面の埋込コンセントを覆うカバーとして。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンセント用プレート 平刃形 ボス径 40.5mm

コンセント用プレート 平刃形 ボス径 40.5mm

    コンセント用プレート 平刃形15A・20A 複式×2ヶ用

    コンセント用プレート 平刃形15A・20A 複式×2ヶ用

      コンセント用プレート 平刃形15A 複式横型×2ヶ用

      コンセント用プレート 平刃形15A 複式横型×2ヶ用

        コンセント用プレート 平刃形 ボス径 34.5mm×2ヶ用

        コンセント用プレート 平刃形 ボス径 34.5mm×2ヶ用

          コンセント用プレート エンプラ(ナイロン製)  平刃形 15A・20A

          コンセント用プレート エンプラ(ナイロン製) 平刃形 15A・20A

            コンセント用プレート(平刃形15A・複式横型用)

            コンセント用プレート(平刃形15A・複式横型用)

              コンセント用プレート(平刃形15A/20A・複式用)

              コンセント用プレート(平刃形15A/20A・複式用)

                コンセント用プレート 平刃形 ボス径 34.5mm×3ヶ用

                コンセント用プレート 平刃形 ボス径 34.5mm×3ヶ用

                  複式横型埋込コンセント・複式機器用アウトレット用絶縁カバー

                  複式横型埋込コンセント・複式機器用アウトレット用絶縁カバー

                    コンセント用プレート 引掛形60A用( ボス径φ70.5)

                    コンセント用プレート 引掛形60A用( ボス径φ70.5)

                      コンセント用プレート(引掛形・抜止15A・複式用)

                      コンセント用プレート(引掛形・抜止15A・複式用)

                        防水形マルチボックス

                        防水形マルチボックス

                          複式横型コンセント用プレート エンプラ(ナイロン製) 引掛形・抜止形 15A

                          複式横型コンセント用プレート エンプラ(ナイロン製) 引掛形・抜止形 15A

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機
                            通常価格 596円 807円 1,104円 980円 400円 594円 584円 2,207円 940円 956円 654円 10,410円 656円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他)
                            対象埋込コンセント形状 φ40.5 平刃形15A/20A(複式) 平刃形15A/20A(複式横型) 平刃形15A/20A(φ34.5) 平刃形15A/20A(φ34.5) 平刃形15A/20A(複式横型) 平刃形15A/20A(複式) 平刃形15A/20A(φ34.5) - 引掛形60A(φ70.5) 引掛形/抜止用15A(複式) - 引掛形・抜止形15A(複式横型)
                            取付埋込コンセント数(個) 1 4 4 2 1 2 2 3 - 1 2 - 2
                            適用ボックス 1ヶ用 2ヶ用 2ヶ用 2ヶ用 1ヶ用 1ヶ用 1ヶ用 3ヶ用 - 2ヶ用 1ヶ用 - 1ヶ用

                            コンセント用プレート 平刃形 ボス径 40.5mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q プレートねじは付いていますか?
                            A
                            プレートねじ付きです。

                            ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました