(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2320-2
防水形プレート(耐じん・噴流形)専用コンセント AMC ボウスイガタプレート センヨウコンセント

防水形プレート(耐じん・噴流形)専用コンセント 2320-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,057円
税込単価
3,363円

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための専用...

詳細情報を確認する

Loading...

2320-2 の仕様・寸法情報

商品情報

 

防水形プレート 専用コンセント 3240-2-L8の仕様

3240-2-L8の外観

3240-2-L8の外観

  • 引掛形
  • NEMA規格番号:NEMA L8-20
  • 適用電線:φ2~2.6(直径2~2.6mm)、3.5mm2
  • 適用圧着端子:R3.5-4
  • 単重:97g
3240-2-L8の寸法図

3240-2-L8の寸法図

 

(単位:mm)

 

部番部品名箇数適要
1ボディ1ポリアミド樹脂
2カバー1ポリアミド樹脂
3端子3黄銅 内1ヶ、ニッケルメッキ
4刃受3リン青銅
5取付金具2軟鋼 亜鉛メッキ、クロメート処理
6端子ねじ3黄銅 M4

防水形プレート 専用コンセント 3310-2-L5の仕様

3310-2-L5の外観

3310-2-L5の外観

  • 引掛形
  • NEMA規格番号:NEMA L5-30
  • 適用電線:φ2~2.6(直径2~2.6mm)、5.5mm2
  • 適用圧着端子:R5.5-5
3310-2-L5の寸法図

3310-2-L5の寸法図

 

(単位:mm)

 

部番部品名箇数適要
1ボディ1ユリア樹脂
2裏蓋1ユリア樹脂
3端子3黄銅 内1ヶ、ニッケルメッキ
4刃受A1リン青銅
5刃受B2リン青銅
6取付金具2軟鋼 亜鉛メッキ、クロメート処理
7端子ねじ3黄銅 M4.5

防水形プレート 専用コンセント 3320-2-L6の仕様

3320-2-L6の外観

3320-2-L6の外観

  • 引掛形
  • NEMA規格番号:NNEMA L6-30
  • 適用電線:φ2~2.6(直径2~2.6mm)、5.5mm2
  • 適用圧着端子:R5.5-5
3320-2-L6の寸法図

3320-2-L6の寸法図

 

(単位:mm)

 

部番部品名箇数適要
1ボディ1ユリア樹脂
2裏蓋1ユリア樹脂
3端子3黄銅 内1ヶ、ニッケルメッキ
4刃受A1リン青銅
5刃受B2リン青銅
6取付金具2軟鋼 亜鉛メッキ、クロメート処理
7端子ねじ3黄銅 M4.5

防水形プレート 専用コンセント 4240-2-L16の仕様

4240-2-L16の外観

4240-2-L16の外観

  • 引掛形
  • NEMA規格番号:NEMA L16-20
  • 適用電線:φ2~2.6(直径2~2.6mm)、3.5mm2
  • 適用圧着端子:R3.5-4
4240-2-L16の寸法図

4240-2-L16の寸法図

 

(単位:mm)

 

部番部品名箇数適要
1ボディ1ポリアミド樹脂
2カバー1ポリアミド樹脂
3端子4黄銅 内1ヶ、ニッケルメッキ
4刃受4リン青銅
5取付金具2軟鋼 亜鉛メッキ、クロメート処理
6端子ねじ4黄銅 M4

防水形プレート 専用コンセント 4320-2-L15の仕様

4320-2-L15の外観

4320-2-L15の外観

  • 引掛形
  • NEMA規格番号:NEMA L15-30
  • 適用電線:φ2~2.6(直径2~2.6mm)、5.5mm2
  • 適用圧着端子:R5.5-5
4320-2-L15の寸法図

4320-2-L15の寸法図

 

(単位:mm)

 

部番部品名箇数適要
1ボディ1ユリア樹脂
2裏蓋1ユリア樹脂
3端子4黄銅 内1ヶ、ニッケルメッキ
4刃受A1リン青銅
5刃受B3リン青銅
6取付金具2軟鋼 亜鉛メッキ、クロメート処理
7端子ねじ4黄銅 M4.5

※一部の製品情報のみ掲載しています。

型番リスト

型番
形状
定格電圧(V)
定格電流(A)
NEMA規格有無
代表規格
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
A寸法(mm)
B寸法(mm)
L寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2320-2

[その他] 接地形2P 引掛形
-
30
-
66
42
34
66
42
34
10

1個

3,057( 3,363円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための専用コンセント。
【特長】
・IP65の性能を持つ防水形プレート(耐じん噴流形)に取り付け可能な埋込コンセント。
・色:黒色。
・電線接続方式:圧着端子式、引締式。
・本体難燃性:UL94 V-0。
【用途】
・防水形プレート(耐じん・噴流形)や防水丸蓋を組み合わせて使用する。
・使用時・未使用時ともに保護等級IP65性能のあるコンセントとして機能。

カタログ

 

Loading...

2320-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水形プレート(耐じん・噴流形)専用コンセントの型番2320-2のページです。
型番2320-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水形プレート(耐じん・噴流形)専用コンセント

防水形プレート(耐じん・噴流形)専用コンセント

    パネル用コンセントシリーズ

    パネル用コンセントシリーズ

      L形プラグ(適応コード 丸型/平型コード)

      L形プラグ(適応コード 丸型/平型コード)

        IEC規格 アウトレット(スナップイン)/C13

        IEC規格 アウトレット(スナップイン)/C13

          埋込コンセント 平刃形

          埋込コンセント 平刃形

            【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)

            【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)

              スイングプラグ

              スイングプラグ

                埋込コンセント(引掛形)

                埋込コンセント(引掛形)

                  防水ゴムキャップ・防水コネクタボディ・プラグ

                  防水ゴムキャップ・防水コネクタボディ・プラグ

                    変換アダプタ/B3・BF・SE・Oタイプ→Aタイプ

                    変換アダプタ/B3・BF・SE・Oタイプ→Aタイプ

                      IEC規格 インレット(スナップイン)/C14

                      IEC規格 インレット(スナップイン)/C14

                        変換アダプタ/Aタイプ→B3タイプ

                        変換アダプタ/Aタイプ→B3タイプ

                          パネル用コンセント

                          パネル用コンセント

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 明工社 ミスミ アメリカン電機 ミスミ ELPA朝日電器 アメリカン電機 Panasonic ミスミ ミスミ ミスミ アメリカン電機
                            通常価格 1,456円 1,450円 903円 303円 799円 1,014円 1,066円 476円 623円 1,642円 316円 3,680円 750円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 アウトレット アウトレット L形プラグ アウトレット アウトレット プラグ インレット/プラグ アウトレット - 変換アダプタ インレット 変換アダプタ アウトレット
                            - - - - - - - - - - - -

                            防水形プレート(耐じん・噴流形)専用コンセントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                            Q ボックスは何個用を使用しますか?
                            A
                            2ヶ用ボックスを使用します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3240-2-L8
                            3310-2-L5
                            3320-2
                            3320-2-L6
                            3360-2
                            4220-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?形状 定格電圧
                            (V)
                            定格電流
                            (A)
                            NEMA規格有無 代表規格 寸法 長さ
                            (mm)
                            寸法 幅
                            (mm)
                            寸法 厚み
                            (mm)
                            A寸法
                            (mm)
                            B寸法
                            (mm)
                            L寸法
                            (mm)

                            1,456円

                            ( 1,602円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10[その他] 接地形2P 引掛形48020-604326.7604326.7

                            1,801円

                            ( 1,981円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10[その他] 接地形2P 引掛形12530PSE704234704234

                            2,913円

                            ( 3,204円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10[その他] 接地形3P 引掛形25030-704234704234

                            2,019円

                            ( 2,221円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10[その他] 接地形2P 引掛形25030PSE704234704234

                            3,466円

                            ( 3,813円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10[その他] 接地形3P 引掛形60030-704234704234

                            2,288円

                            ( 2,517円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10[その他] 接地形3P 引掛形25020-604329.1604329.1

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました