(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

複式ハイパーアウトレット 平刃形 15A

複式ハイパーアウトレット 平刃形 15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,797円
税込単価
7,477円

交流電源の減衰を極小に抑えこみ、クリアで良質な導通を実現したACコンセント・イ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    アウトレット
  • 形状:
    接地形2P A-3平刃形
  • 定格電圧(V):
    125
  • 定格電流(A):
    15
  • NEMA規格有無:
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 長さ(mm):
    69.5
  • 寸法 幅(mm):
    39
  • 寸法 厚み(mm):
    32.5
  • 色:

型番

7117GHDXL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

接地形2P 15A 125V(NEMA 5-15)複式ハイパーアウトレット 7117GHDXLの仕様

7117GHDXLの外観

7117GHDXLの外観

7117GHDXLの背面

7117GHDXLの背面

平刀形・2ヶ

平刀形・2ヶ

寸法図

 

(単位:mm)

 

7117GHDXLの寸法図1

7117GHDXLの寸法図1

7117GHDXLの寸法図2

7117GHDXLの寸法図2

7117GHDXLの寸法図3

7117GHDXLの寸法図3

 
部番部品名箇数摘要
1ボディ1ポリアミド樹脂 フィラ入り
2カバー1ポリアミド樹脂 フィラ入り
3アース端子1黄銅 ニッケルメッキ
4端子2黄銅 ロジウムメッキ
5アース刃受2黄銅 ニッケルメッキ
6刃受4リン青銅 ロジウムメッキ
7端子ねじ4黄銅 M4 ロジウムメッキ
8圧着端子3R5.5-4 ロジウムメッキ

製品仕様

  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 単重:86.9g
  • 特定電気用品適合品
  • 適用圧着端子:R5.5-4/R2-4
  • 適用電線:IV/φ2.6(直径2.6mm)/φ1.6(直径1.6mm)/5.5mm2/2mm2
  • 適用規格:JISC8303 配線用差込接続器

特長

  • ボディ筐体(外郭・絶縁部)には、グラスファイバーを15%含有させた強化ナイロン樹脂を採用。
  • コンセント充電部の刃受は脱酸・リン青銅を採用することで、プラグ接合時の栓刃保持力と反復性能を向上。
  • 刃受と繋がる端子部には、電気的特性に優れる導電率の高い銅合金を採用。
  • アース刃受を除く全ての充電部品の表面には、耐食性・耐摩耗性の向上を図るために、高級洋食器や装飾品、特殊化学装置、医療器具などに用いられる希少な白金族金属であるロジウムメッキを贅沢に施し、その上、酸化を防ぎ滑らかな接触面を持たせるために鏡面研磨仕上げを行った。
  • ロジウムメッキを施した結線用の圧着端子(R5.5-4×3ヶ)も付属。
  • 電気回路へ与える影響の抑制を考慮し、すべての金属部品に非磁性体の金属を採用。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7117GHDXL

10

1個

6,797( 7,477円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

交流電源の減衰を極小に抑えこみ、クリアで良質な導通を実現したACコンセント・インレット。
【特長】
・クリアで良質な導通を必要とするさまざまな環境において、優れた威力を発揮。
・導電効率の向上と導通安定化を目的として開発。
・NEMA規格番号:NEMA 5-15。
・色:黒色。
・適用電線:φ1.6~2.6(直径1.6~2.6mm)/5.5mm²。
・電線接続方式:圧着端子式。
【用途】
・オーディオ用電源のほか、コンピュータ・通信・放送・試験計測・レーダー・医療など。

カタログ

 

Loading...

7117GHDXLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

複式ハイパーアウトレット 平刃形 15Aの型番7117GHDXLのページです。
型番7117GHDXLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

複式ハイパーアウトレット 平刃形 15A

複式ハイパーアウトレット 平刃形 15A

    複式ハイパー埋込コンセント 平刃形 15A

    複式ハイパー埋込コンセント 平刃形 15A

      ノイズフィルター SS3シリーズ

      ノイズフィルター SS3シリーズ

        ノイズフィルター SS1シリーズ

        ノイズフィルター SS1シリーズ

          ACアウトレット AC-1シリーズ

          ACアウトレット AC-1シリーズ

            Schaffner IECフィルタ(オス/IEC規格/IEC・EN 60939 パネルマウント)

            Schaffner IECフィルタ(オス/IEC規格/IEC・EN 60939 パネルマウント)

              抜止形 コードコネクタボディ (ナイロンカバー)接地形2P 15A 125V

              抜止形 コードコネクタボディ (ナイロンカバー)接地形2P 15A 125V

                海外・諸外国用変換プラグ(MPシリーズ)

                海外・諸外国用変換プラグ(MPシリーズ)

                  パネル用コンセントシリーズ

                  パネル用コンセントシリーズ

                    【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)

                    【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)

                      Deltron IECフィルタ オス パネルマウント 10A 250 V ac/dc

                      Deltron IECフィルタ オス パネルマウント 10A 250 V ac/dc

                        化粧プレート・防滴カバー付

                        化粧プレート・防滴カバー付

                          旅行者向け海外用変換プラグ(SEタイプ) T-HPASEWH

                          旅行者向け海外用変換プラグ(SEタイプ) T-HPASEWH

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 High&Low High&Low エコー電子 Schaffner アメリカン電機 スワロー電機 アメリカン電機 ミスミ DELTRON 内外電機 エレコム
                            通常価格 6,797円 8,255円 2,800円 1,450円 180円 2,982円 1,234円 3,170円 1,450円 1,014円 3,474円 5,480円 702円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 アウトレット アウトレット インレット インレット アウトレット/ソケット - コードコネクタボディ 変換プラグ アウトレット プラグ - インレット/プラグ -
                            形状 接地形2P A-3平刃形 接地形2P A-3平刃形 C14 C14 A-2 - 接地形2P A-3抜止形 マルチ 接地形2P 抜止形 A-3 - その他 -
                            定格電圧(V) 125 125 115/250 115/250 125 - 125 125/250 125 125 - - -
                            定格電流(A) 15 15 - - - - 15 10 15 15 - - -
                            NEMA規格有無 - - - - - - -

                            複式ハイパーアウトレット 平刃形 15Aのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            シールド付き電源ケーブルの製作に
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/29
                            シールド付きの電源ケーブルを用いて,ノイズカットトランスからの出力を出すために購入。端子の取り回しもよく,シャーシへの取り付けもネジ一本で済むのでよい。ただ,取付部の耐久性がやや不安。金具付きでネジ2本のタイプの方が安心感はありそう。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました