(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KC1135JT(3M)
OAジョイントタップ 抜止形 15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット OAジョイントタップ 4ケグチ

OAジョイントタップ 抜止形 15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット KC1135JT(3M)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,264円
税込単価
7,990円

電源環境をレイアウトした後でも手軽に変更・増設ができる白色のOAタップ(コード...

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    引掛け・NEMA
  • 色:
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 差込口個数/分割口:
    4
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)
  • プラグ角度(正面時の引出方向):
    ストレート
  • スイッチ形態:
    無し
  • 芯数:
    3
  • 本体難燃性:
    UL94 V-0

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

KC1135JT(3M) 解除

Loading...

KC1135JT(3M) の仕様・寸法情報

商品情報

OAジョイントタップ 抜止形4ヶ口 引掛形プラグ KC1135JTの仕様

KC1135JTの外観(正面)

KC1135JTの外観(正面)

KC1135JTの外観(裏面)

KC1135JTの外観(裏面)

寸法図/構造図

(単位:mm)

KC1135JTの寸法図

KC1135JTの寸法図

KC1135JTの構造図

KC1135JTの構造図

部番部品名箇数摘要
1抜止形OAジョイントタップ4ヶ口1KU1130JT
2引掛形さし込みプラグ13112N-IV
3コード1ソフトVCT 3C 2mm2
4電線(緑)12mm2(37×φ0.26(直径0.26mm))70L
5電線(白)12mm2(37×φ0.26(直径0.26mm))70L
6電線(黒)12mm2(37×φ0.26(直径0.26mm))70L

特長

  • 独自のグリップ構造により、キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応。
  • ケースや内蔵コンセントに使用している材質には、耐熱性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れ、UL認定の難燃仕様(UL94V-0)を持つナイロン樹脂を採用。
  • 有害物質を含まずリサイクルも可能、かつ自消性も兼ね備える材料なので、地球に優しく、また安全な環境を得ることができる。
  • コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を標準装備。
  • 連結用の電源プラグとアウトレットには、不意な抜けを防止するため、接続の信頼性が高い引掛形を採用。
  • 裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を3ヶ取付可能。

OAジョイントタップ複数接続例

デスク間はコード長1.5mまたは3mのジョイントタップを使用し、電源には接続の信頼性が高い引掛形器具を使用

デスク間はコード長1.5mまたは3mのジョイントタップを使用し、電源には接続の信頼性が高い引掛形器具を使用

2方向取付可能

L型フックの採用により、さし込み口を上にした平置きのほか、ホコリの侵入を防ぐことができる側面置きが可能

L型フックの採用により、さし込み口を上にした平置きのほか、ホコリの侵入を防ぐことができる側面置きが可能

※画像はシリーズの代表例を記載しています。本製品の仕様と異なりますのでご注意ください。

型番リスト

型番
商品タイプ
ソケット形状
ケーブル長(m)
機能
単重(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KC1135JT(3M)

電源タップ
A-3抜け止め
3
抜け防止ロック機能付
964.6
10

1個

7,264( 7,990円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電源環境をレイアウトした後でも手軽に変更・増設ができる白色のOAタップ(コード長:1.5m/3m)。
【特長】
・連結用アウトレット付の接地形2P(2P、3W GND)/15A/125V
・引掛形プラグ/抜止形・4ヶ、引掛形・1ヶ
・適用規格:JIS C 8303 配線用差込接続器
【用途】
・幹線レイアウトに最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

KC1135JT(3M)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OAジョイントタップ 抜止形 15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセットの型番KC1135JT(3M)のページです。
型番KC1135JT(3M)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OAジョイントタップ 抜止形 15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

OAジョイントタップ 抜止形 15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

    OAジョイントタップ 抜止形 15A×2ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

    OAジョイントタップ 抜止形 15A×2ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

      三角タップ WH2012

      三角タップ WH2012

        OAタップ トリプルタップ

        OAタップ トリプルタップ

          OAタップ 3個口フロントタップ

          OAタップ 3個口フロントタップ

            【アメリカン電機】FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V)

            【アメリカン電機】FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V)

              トリプルタップ WH2013

              トリプルタップ WH2013

                OAタップ サイドコーナータップ

                OAタップ サイドコーナータップ

                  フロアコンセント 抜止形 15A×2ヶ口

                  フロアコンセント 抜止形 15A×2ヶ口

                    マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 引掛形プラグ

                    マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 引掛形プラグ

                      マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

                      マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

                        3P→2P変換アダプタ(平行型)

                        3P→2P変換アダプタ(平行型)

                          FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                          FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 Panasonic ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ミスミ Panasonic ELPA朝日電器 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 サンワサプライ ミスミ
                            通常価格 7,138円 6,007円 469円 1,234円 950円 3,158円 396円 1,428円 1,972円 6,048円 6,111円 395円 10,138円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            プラグ形状 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA - A-2 A-2 - - A-2 - 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA A-2 A-2
                            - - - - - - - - - - - -
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 - 15 15 15 15 15 15
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 - 125 125 125 125 125 125
                            差込口個数/分割口 4 2 2 3 3 4 - 3 2 4 4 その他 4

                            OAジョイントタップ 抜止形 15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 固定は可能ですか?
                            A
                            オプションでねじ止め式マグネット(Z0206:別売)がございます。マグネットを利用しての仮固定が可能です。仮固定用のフック穴もございます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KC1135JT(1.5M)
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品タイプ ソケット形状 ケーブル長
                            (m)
                            機能 単重
                            (g)

                            7,138円

                            ( 7,852円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10電源タップA-3抜け止め1.5抜け防止ロック機能付-

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました