電源環境をレイアウトした後でも、手軽に変更・増設ができる連結用アウトレット付の...
KC1145JTの外観(正面)
KC1145JTの外観(裏面)
(単位:mm)
KC1145JTの寸法図
KC1145JTの構造図
部番 | 部品名 | 箇数 | 摘要 |
---|---|---|---|
1 | 抜止形OAジョイントタップ | 1 | KU1140JT |
2 | 引掛形さし込みプラグ | 1 | 3112N-IV |
3 | コード | 1 | ソフトVCT 3C 2mm2 |
4 | 電線(緑) | 1 | 2mm2(37/φ0.26(直径0.26mm)) |
5 | 電線(白) | 1 | 2mm2(37/φ0.26(直径0.26mm)) |
6 | 電線(黒) | 1 | 2mm2(37/φ0.26(直径0.26mm)) |
デスク間はコード長1.5mまたは3mのジョイントタップを使用し、電源には接続の信頼性が高い引掛形器具を使用。
L型フックの採用により、さし込み口を上にした平置きのほか、ホコリの侵入を防ぐことができる側面置きが可能。
Loading...
電源環境をレイアウトした後でも、手軽に変更・増設ができる連結用アウトレット付のOAタップです。
【特長】
・連結用アウトレット付きの接地形2P(2P、3W GND)/15A/125V。
・引掛形プラグ/抜止形・2ヶ、引掛形・1ヶ。
・本体・ケース材質に難燃グレードUL94 V-0のナイロン樹脂を採用しています。
・接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。
・コード長さ:0.1m/1.5m/3m/5m。
・適用規格:JIS C 8303 配線用差込接続器。
【用途】
・幹線レイアウトに最適。
Loading...
KC1145JT(3M)で型番確定
OAジョイントタップ 抜止形 15A×2ヶ口 引掛形プラグ付コードセットの型番KC1145JT(3M)のページです。
型番KC1145JT(3M)に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
KC1145JT(1.5M) |
KC1145JT(5M) |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ケーブル長 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
6,007円 ( 6,608円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 1.5 | |
7,241円 ( 7,965円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 5 |