【特長】・30A(NEMA L5-30)の入力プラグを使って15A抜止形の電源...
Loading...
【特長】
・30A(NEMA L5-30)の入力プラグを使って15A抜止形の電源を供給することができ、19インチラック1Uサイズに取付可能な多数口コンセントバーです
・電気用品安全法(PSE)適合品なので、日本国内での使用が可能です
Loading...
HKC2730PTで型番確定
1U コンセントバー(抜止形・30A入力・8ヶ口)の型番HKC2730PTのページです。
型番HKC2730PTに関する仕様情報を記載しております。