(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水形プレート(耐じん・噴流形) 多目的タイプ

防水形プレート(耐じん・噴流形) 多目的タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,538円
税込単価
8,292円

盤や壁面の穴などの防水蓋として使用できる多目的タイプの防水形プレート(耐じん/...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

防水形プレート(耐じん/噴流形)専用φ57(直径57mm)コンセント1ヶ用の仕様

 

(単位:mm)

 

防水形プレート(耐じん/噴流形) 専用φ57(直径57mm)コンセント1ヶ用の寸法図

防水形プレート(耐じん/噴流形) 専用φ57(直径57mm)コンセント1ヶ用の寸法図

各部名称

 

(単位:mm)

 

各部名称

各部名称

部番部品名箇数摘要
1プレート1黄銅 1.2t ニッケルメッキ、なし地仕上
2ゴムパッキング1非移行性ゴム
3平蓋1黄銅 ニッケルメッキ、なし地仕上
4ねじリング1黄銅 ニッケルメッキ
5Oリング1ゴム
6組ボールチェーン1ステンレス
7カシメ金具2黄銅 ニッケルメッキ
8プレートねじ4黄銅 M3.5 ニッケルメッキ
9プレートねじ用防水ワッシャー4ナイロンシート

型番リスト

型番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W801-2

シルバー
10

1個

7,538( 8,292円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

盤や壁面の穴などの防水蓋として使用できる多目的タイプの防水形プレート(耐じん/噴流形)。
【特長】
・高度の密閉性と耐久性を備えているため、風雨にさらされるような屋外での使用が可能。
・フロアの清掃や装置の洗浄、製品加工等により、水などの液体がかかるような場所でも使用可能。
・JIS C 0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65適合品。
・屋外設置されている制御盤の底面や側面に取り付けることで、電線挿入口の防水蓋としての使用が可能。
【用途】
・粉塵やホコリが飛散するような場所などに最適。

カタログ

 

W801-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水形プレート(耐じん・噴流形) 多目的タイプの型番W801-2のページです。
型番W801-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水形プレート(耐じん・噴流形) 多目的タイプ

防水形プレート(耐じん・噴流形) 多目的タイプ

    防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント(ボス径34.5mm) 1ヶ用

    防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント(ボス径34.5mm) 1ヶ用

      コンセント用プレート 平刃形 ボス径 34.5mm×3ヶ用

      コンセント用プレート 平刃形 ボス径 34.5mm×3ヶ用

        コンセント用プレート 引掛形20A・30A用(ボス径φ40.5)

        コンセント用プレート 引掛形20A・30A用(ボス径φ40.5)

          コンセント用プレート 平刃形15A・20A 複式×2ヶ用

          コンセント用プレート 平刃形15A・20A 複式×2ヶ用

            コンセント用プレート 平刃形30A・50A・60A用(ボス径φ57)

            コンセント用プレート 平刃形30A・50A・60A用(ボス径φ57)

              コンセント用プレート 引掛形60A用( ボス径φ70.5)

              コンセント用プレート 引掛形60A用( ボス径φ70.5)

                コンセント用プレート 引掛形15A・20A φ34.5(ボス径34.5mm)×2ヶ用

                コンセント用プレート 引掛形15A・20A φ34.5(ボス径34.5mm)×2ヶ用

                  コンセント用プレート 引掛形15A 複式×2ヶ用

                  コンセント用プレート 引掛形15A 複式×2ヶ用

                    コンセント用プレート(引掛形・抜止15A・複式用)

                    コンセント用プレート(引掛形・抜止15A・複式用)

                      コンセント用プレート 引掛形20A・30A φ40.5(ボス径40.5mm)用

                      コンセント用プレート 引掛形20A・30A φ40.5(ボス径40.5mm)用

                        コーナーキャップ

                        コーナーキャップ

                          防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント  2ヶ用

                          防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント  2ヶ用

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 Panasonic アメリカン電機
                            通常価格 7,538円 5,103円 2,207円 1,136円 807円 952円 956円 1,420円 882円 654円 338円 320円 10,708円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(定格有り) ACコンセント・インレット関連部品(その他)
                            材質 黄銅 黄銅 - - - - - - - - - - 黄銅
                            対象埋込コンセント形状 30A/50A(φ57) 15A/20A(φ34.5) 平刃形15A/20A(φ34.5) 引掛形20A/30A(φ40.5) 平刃形15A/20A(複式) 平刃形30A/50A/60A(φ57) 引掛形60A(φ70.5) 引掛形15A/20A(φ34.5) 引掛形/抜止形15A(複式) 引掛形/抜止用15A(複式) 引掛形20A/30A(φ40.5) - 15A/20A(φ34.5)
                            埋込コンセント取付ピッチ(ℓ)(mm) 62 60.5 - - - 60.5 62 - - - - - 60.5
                            取付埋込コンセント数(個) 1 1 3 2 4 1 1 2 4 2 1 - 2

                            防水形プレート(耐じん・噴流形) 多目的タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q IP性能はどのくらいになりますか?
                            A
                            使用時(別売の防水丸蓋を同時使用)・未使用時(付属の平蓋を使用)ともにIP65適合品となります。

                            ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました