(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水形プレート(耐じん・噴流形)防水丸蓋

防水形プレート(耐じん・噴流形)防水丸蓋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,541円 ~ 8,134円
税込価格
3,895円 ~ 8,947円

防水形プレートおよびフランジインレットに使用可能な黄銅製カバー。【特長】・防水...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

製品仕様

プラグまたはコードコネクタボディを挿入した後、防水形プレートおよび防水形フランジインレットにねじ締めして密閉することで、IP65(耐じん・噴流形)の性能を持たせることが可能。

  • ※ 「W801-3」はW801-2専用の防水丸蓋です。

防水丸蓋の形状寸法図(W701-3/W501-3)

 

(単位:mm)

 

寸法図(W701-3)

寸法図(W701-3)

【W701-3】

  • 防水、防塵保護等級:IP65適合品
  • 単重:304.5g
  • 備考:適用プラグ:本体部分寸法φ57(直径57mm)×80mm以下
  • 適用電線仕上り外径φ13~23(外径13~23mm)

 

(単位:mm)

 

寸法図(W501-3)

寸法図(W501-3)

【W501-3】

  • 防水、防塵保護等級:IP65適合品
  • 単重:170.8g
  • 備考:適用プラグ:本体部分寸法φ44(直径44mm)×60mm以下
  • 寸法: L=96/l=66
  • 適用電線仕上り外径φ10~15(外径10~15mm)

型番リスト

型番
防水丸蓋適用製品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シルバー
W501-2、W502-2専用
10

1個

3,541( 3,895円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

シルバー
W701-2、防水形フランジインレット(耐じん・噴流形)20A・30A専用
10

1個

5,245( 5,770円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

シルバー
W901-3専用
-

1個

8,134( 8,947円 )

3日目

シルバー
W901-2、防水形フランジインレット(耐じん・噴流形)20A・30A専用
10

1個

7,768( 8,545円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防水形プレートおよびフランジインレットに使用可能な黄銅製カバー。
【特長】
・防水形プレート(耐じん、噴流形)。
・防水形フランジインレット(耐じん、噴流形)。
・15A等のプラグおよびコードコネクタボディを覆うための黄銅製カバー。
【用途】
・防水丸蓋に電線を通してからプラグなどの器具を結線して使用する。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水形プレート(耐じん・噴流形)防水丸蓋

防水形プレート(耐じん・噴流形)防水丸蓋

    防水カバー(防水形コードコネクタボディ・防水形プラグ)

    防水カバー(防水形コードコネクタボディ・防水形プラグ)

      防水形プレート(耐じん・噴流形)20A・30A埋込コンセント 1ヶ用

      防水形プレート(耐じん・噴流形)20A・30A埋込コンセント 1ヶ用

        防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント(ボス径34.5mm) 1ヶ用

        防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント(ボス径34.5mm) 1ヶ用

          防水形プレート(耐じん・噴流形) 多目的タイプ

          防水形プレート(耐じん・噴流形) 多目的タイプ

            防じん・防水形シーロックプレート 15A複式横型埋込 コンセント専用(角穴×2)

            防じん・防水形シーロックプレート 15A複式横型埋込 コンセント専用(角穴×2)

              【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント 防水カバー(機器取付アウトレット専用)

              【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント 防水カバー(機器取付アウトレット専用)

                防じん・防水形シーロックプレート(多目的タイプ)

                防じん・防水形シーロックプレート(多目的タイプ)

                  防じん・防水形シーロックプレート(15A・20A埋込コンセント専用・ボス径34.5mm)

                  防じん・防水形シーロックプレート(15A・20A埋込コンセント専用・ボス径34.5mm)

                    ブランクプレート 1ヶ用ボックス用(ステンレス製・新金属製)

                    ブランクプレート 1ヶ用ボックス用(ステンレス製・新金属製)

                      防水カプラー

                      防水カプラー

                        ブランクプレート用ゴムパッキング 1ヶ用ボックス用

                        ブランクプレート用ゴムパッキング 1ヶ用ボックス用

                          防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント  2ヶ用

                          防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント  2ヶ用

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 ミスミ アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機
                            通常価格 3,541円 2,218円 8,176円 5,103円 7,538円 2,147円 2,000円 1,968円 1,908円 698円 500円 446円 10,708円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) - ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他)

                            防水形プレート(耐じん・噴流形)防水丸蓋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q IP性能はどのくらいになりますか?
                            A
                            防水形プレート(耐じん・噴流形)と併用することでIP65適合品となります。

                            ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました