カバー全閉時に防水保護等級IP65となる、多目的タイプのカバー開閉式のプレート...
防じん/防水形シーロックプレート 多目的タイプの製品イメージ
防じん/防水形シーロックプレート 多目的タイプの特長
Loading...
カバー全閉時に防水保護等級IP65となる、多目的タイプのカバー開閉式のプレート。【特長】・取付方法によって、カバー全閉時に耐じん/噴流形仕様JISC0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品となる。・使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能。・プレート本体とカバーは耐熱性/耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。【用途】・壁面のスイッチやブレーカなどに、防水性を持たせるのに最適。
SLP9100で型番確定
防じん・防水形シーロックプレート(多目的タイプ)の型番SLP9100のページです。
型番SLP9100に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SLP9000 |
SLP9000-SV |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 色 | 適用ボックス | シーロックプレート・色相 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,968円 ( 2,165円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | ホワイト | 1ヶ用 | 白色 | |
3,076円 ( 3,384円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | シルバー | 1ヶ用 | 銀色 |