(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンセント用プレート(引掛形・抜止15A・複式用)

コンセント用プレート(引掛形・抜止15A・複式用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
654円 ~ 1,244円
税込価格
719円 ~ 1,368円

プレート表面にPULL⇔LOCK、ヌケル⇔ロックの表示がある引掛形・抜止形埋込...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

複式コンセント用プレート 1ヶ用ボックス用 小判穴×2の仕様

製品仕様

101Aの外観

101Aの外観

  • 材質:丈夫で非常に軽量な、耐食性に優れる美しいアルミ合金製
  • プレート:新金属 1.2t
101Aの寸法図

101Aの寸法図

 

(単位:mm)

 

製品仕様

101Sの外観

101Sの外観

  • 材質:硬度が強く、耐食性・耐火性などの特性を備えるステンレス製
  • プレート:ステンレス鋼 0.6t
  • 単重:29.7g
101Sの寸法図

101Sの寸法図

 

(単位:mm)

 

製品仕様

101N-100の外観

101N-100の外観

  • 材質:耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂製
  • プレート:ポリアミド樹脂
  • 本体難燃性:UL94 V-0
101N-100の寸法図

101N-100の寸法図

 

(単位:mm)

 

製品仕様

101N-200の外観

101N-200の外観

  • 材質:耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂製
  • プレート:ポリアミド樹脂
  • 本体難燃性:UL94 V-0
101N-200の寸法図

101N-200の寸法図

 

(単位:mm)

 

注意・禁止事項

埋込コンセントおよびプレート取付時には、使用ねじや締付トルクにご注意ください。

型番リスト

型番
トラスココード
材質
表面表示内容
全長(L)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
-
ナイロン
100V、→ロック
120
10

1個

654( 719円 )

3日目

ホワイト
-
ナイロン
200V、→ロック
120
10

1個

654( 719円 )

3日目

シルバー
-
ステンレス
PULL⇔LOCK
115
10

1個

1,244( 1,368円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プレート表面にPULL⇔LOCK、ヌケル⇔ロックの表示がある引掛形・抜止形埋込コンセント用のプレートです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンセント用プレート(引掛形・抜止15A・複式用)

コンセント用プレート(引掛形・抜止15A・複式用)

    コンセント用プレート 引掛形60A用( ボス径φ70.5)

    コンセント用プレート 引掛形60A用( ボス径φ70.5)

      コンセント用プレート 引掛形15A 複式×2ヶ用

      コンセント用プレート 引掛形15A 複式×2ヶ用

        コンセント用プレート 引掛形20A・30A用(ボス径φ40.5)

        コンセント用プレート 引掛形20A・30A用(ボス径φ40.5)

          UL/CSA規格コンセント用プレート 新金属製 1ヶ用ボックス用

          UL/CSA規格コンセント用プレート 新金属製 1ヶ用ボックス用

            コンセント用プレート 引掛形・抜止形 15A 複式横型×2ヶ用

            コンセント用プレート 引掛形・抜止形 15A 複式横型×2ヶ用

              コンセント用プレート(平刃形15A/20A・複式用)

              コンセント用プレート(平刃形15A/20A・複式用)

                コンセント用プレート 引掛形20A・30A φ40.5(ボス径40.5mm)用

                コンセント用プレート 引掛形20A・30A φ40.5(ボス径40.5mm)用

                  複式横型コンセント用プレート エンプラ(ナイロン製) 引掛形・抜止形 15A

                  複式横型コンセント用プレート エンプラ(ナイロン製) 引掛形・抜止形 15A

                    コンセント用プレート 平刃形15A 複式横型×2ヶ用

                    コンセント用プレート 平刃形15A 複式横型×2ヶ用

                      コンセント用プレート(平刃形15A・複式横型用)

                      コンセント用プレート(平刃形15A・複式横型用)

                        2ピン変換アダプター HS-32

                        2ピン変換アダプター HS-32

                          コンセント用プレート 平刃形15A・20A 複式×2ヶ用

                          コンセント用プレート 平刃形15A・20A 複式×2ヶ用

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 ホーザン アメリカン電機
                            通常価格 654円 956円 882円 1,136円 1,008円 2,480円 584円 338円 656円 1,104円 594円 520円 807円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(定格有り) ACコンセント・インレット関連部品(その他)
                            対象埋込コンセント形状 引掛形/抜止用15A(複式) 引掛形60A(φ70.5) 引掛形/抜止形15A(複式) 引掛形20A/30A(φ40.5) UL/CSA認証(φ40.5) 引掛形・抜止形15A(複式横型) 平刃形15A/20A(複式) 引掛形20A/30A(φ40.5) 引掛形・抜止形15A(複式横型) 平刃形15A/20A(複式横型) 平刃形15A/20A(複式横型) - 平刃形15A/20A(複式)
                            取付埋込コンセント数(個) 2 1 4 2 1 4 2 1 2 4 2 - 4
                            適用ボックス 1ヶ用 2ヶ用 2ヶ用 - 1ヶ用 2ヶ用 1ヶ用 1ヶ用 1ヶ用 2ヶ用 1ヶ用 - 2ヶ用

                            コンセント用プレート(引掛形・抜止15A・複式用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q プレートねじは付いていますか?
                            A
                            プレートねじ付きです。

                            ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました