(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンセント用プレート(平刃形15A/20A・複式用)

コンセント用プレート(平刃形15A/20A・複式用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
584円 ~ 744円
税込価格
642円 ~ 818円

平刃形埋込コンセントをはじめ、各種埋込コンセントにも対応できるコンセント用プレ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

複式コンセント用プレート 1ヶ用ボックス用 小判穴×2の仕様

製品仕様

V41Nの外観

V41Nの外観

  • 材質:耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂製
  • プレート:ポリアミド樹脂
  • 本体難燃性:UL94 V-0
V41Nの寸法図

V41Nの寸法図

 

(単位:mm)

 

製品仕様

V41Sの外観

V41Sの外観

  • 材質:硬度が強く、耐食性・耐火性などの特性を備えるステンレス製
  • プレート:ステンレス鋼 0.6t
  • 単重:30.6g
V41Sの寸法図

V41Sの寸法図

 

(単位:mm)

 

製品仕様

V41N-100の外観

V41N-100の外観

  • 材質:耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂製
  • プレート:ポリアミド樹脂
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 100V表示(黄)あり
V41N-100の寸法図

V41N-100の寸法図

 

(単位:mm)

 

製品仕様

V41N-200の外観

V41N-200の外観

  • 材質:耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂製
  • プレート:ポリアミド樹脂
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 200V表示(青)あり
V41N-200の寸法図

V41N-200の寸法図

 

(単位:mm)

 

注意・禁止事項

埋込コンセントおよびプレート取付時には、使用ねじや締付トルクにご注意ください。

型番リスト

型番
材質
表面表示内容
全長(L)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
ナイロン
120
10

1個

584( 642円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ホワイト
ナイロン
200V
120
10

1個

654( 719円 )

3日目

シルバー
ステンレス
115
10

1個

744( 818円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

平刃形埋込コンセントをはじめ、各種埋込コンセントにも対応できるコンセント用プレートです。

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンセント用プレート(平刃形15A/20A・複式用)

コンセント用プレート(平刃形15A/20A・複式用)

    コンセント用プレート エンプラ(ナイロン製)  平刃形 15A・20A

    コンセント用プレート エンプラ(ナイロン製) 平刃形 15A・20A

      コンセント用プレート 引掛形15A・20A φ34.5(ボス径34.5mm)用

      コンセント用プレート 引掛形15A・20A φ34.5(ボス径34.5mm)用

        コンセント用プレート 平刃形 ボス径 40.5mm

        コンセント用プレート 平刃形 ボス径 40.5mm

          UL/CSA規格コンセント用プレート 新金属製 1ヶ用ボックス用

          UL/CSA規格コンセント用プレート 新金属製 1ヶ用ボックス用

            コンセント用プレート(平刃形15A・複式横型用)

            コンセント用プレート(平刃形15A・複式横型用)

              複式横型コンセント用プレート エンプラ(ナイロン製) 引掛形・抜止形 15A

              複式横型コンセント用プレート エンプラ(ナイロン製) 引掛形・抜止形 15A

                コンセント用プレート(引掛形・抜止15A・複式用)

                コンセント用プレート(引掛形・抜止15A・複式用)

                  コンセント用プレート 平刃形 ボス径 34.5mm×2ヶ用

                  コンセント用プレート 平刃形 ボス径 34.5mm×2ヶ用

                    コンセント用プレート 平刃形15A 複式横型×2ヶ用

                    コンセント用プレート 平刃形15A 複式横型×2ヶ用

                      コンセント用プレート 平刃形30A・50A・60A用(ボス径φ57)

                      コンセント用プレート 平刃形30A・50A・60A用(ボス径φ57)

                        ブランクプレート 1ヶ用ボックス用(ステンレス製・新金属製)

                        ブランクプレート 1ヶ用ボックス用(ステンレス製・新金属製)

                          コンセント用プレート 引掛形・抜止形 15A 複式横型×2ヶ用

                          コンセント用プレート 引掛形・抜止形 15A 複式横型×2ヶ用

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機
                            通常価格 584円 400円 348円 596円 1,008円 594円 656円 654円 980円 1,104円 952円 698円 2,480円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他)
                            対象埋込コンセント形状 平刃形15A/20A(複式) 平刃形15A/20A(φ34.5) 引掛形15A/20A(φ34.5) φ40.5 UL/CSA認証(φ40.5) 平刃形15A/20A(複式横型) 引掛形・抜止形15A(複式横型) 引掛形/抜止用15A(複式) 平刃形15A/20A(φ34.5) 平刃形15A/20A(複式横型) 平刃形30A/50A/60A(φ57) - 引掛形・抜止形15A(複式横型)
                            取付埋込コンセント数(個) 2 1 - 1 1 2 2 2 2 4 1 - 4
                            適用ボックス 1ヶ用 1ヶ用 - 1ヶ用 1ヶ用 1ヶ用 1ヶ用 1ヶ用 2ヶ用 2ヶ用 2ヶ用 1ヶ用 2ヶ用

                            コンセント用プレート(平刃形15A/20A・複式用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q プレートねじは付いていますか?
                            A
                            プレートねじ付きです。

                            ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました