(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンセント用プレート 平刃形 ボス径 34.5mm×3ヶ用

コンセント用プレート 平刃形 ボス径 34.5mm×3ヶ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,207円 ~ 2,338円
税込価格
2,428円 ~ 2,572円

平刃形埋込コンセント用のプレート。【特長】・引掛形・抜止形でも対応可能。・70...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

コンセント用プレート 3ヶ用ボックス用、φ35.5(直径35.5mm)穴×3の仕様

製品仕様

7073Aの外観

7073Aの外観

  • 取付ねじピッチ:60.5
  • プレート:新金属 1.2t
7073Aの寸法図

7073Aの寸法図

(単位:mm)

製品仕様

7073Sの外観

7073Sの外観

  • 取付ねじピッチ:60.5
  • プレート:ステンレス鋼 0.6t
7073Sの寸法図

7073Sの寸法図

(単位:mm)

製品仕様

8073Aの外観

8073Aの外観

  • 取付ねじピッチ:101
8073Aの寸法図

8073Aの寸法図

(単位:mm)

  • 1.プレート:新金属 1.2t
  • 2.プレート取り付けネジ:黄銅 M3.5×5.5 ニッケルメッキ
  • 3.紙ワッシャー:紙 M3.5用

注意・禁止事項

埋込コンセントおよびプレート取付時には、使用ねじや締付トルクにご注意ください。

型番リスト

型番
材質
埋込コンセント取付ピッチ(ℓ)(mm)
全長(L)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ステンレス
60.5
115
10

1個

2,207( 2,428円 )

3日目

新金(アルミ)
101
120
10

1個

2,338( 2,572円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

平刃形埋込コンセント用のプレート。
【特長】
・引掛形・抜止形でも対応可能。
・7073A、8073A:丈夫で非常に軽量な、耐食性に優れる美しいアルミ合金製。
・7073S:硬度が強く、耐食性・耐火性などの特性を備えるステンレス製。
・3ヶ用ボックスでコンセントを3ヶ使用。
・プレートねじ付き。
【用途】
・壁面の埋込コンセントを覆うカバーとして。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンセント用プレート 平刃形 ボス径 34.5mm×3ヶ用

コンセント用プレート 平刃形 ボス径 34.5mm×3ヶ用

    コンセント用プレート 平刃形 ボス径 34.5mm×2ヶ用

    コンセント用プレート 平刃形 ボス径 34.5mm×2ヶ用

      ブランクプレート 3ヶ用ボックス用

      ブランクプレート 3ヶ用ボックス用

        ブランクプレート(2ヶ用ボックス用)

        ブランクプレート(2ヶ用ボックス用)

          ブランクプレート 1ヶ用ボックス用(ステンレス製・新金属製)

          ブランクプレート 1ヶ用ボックス用(ステンレス製・新金属製)

            コンセント用プレート 引掛形・抜止形 15A 複式横型×2ヶ用

            コンセント用プレート 引掛形・抜止形 15A 複式横型×2ヶ用

              コンセント用プレート(平刃形15A・複式横型用)

              コンセント用プレート(平刃形15A・複式横型用)

                コンセント用プレート エンプラ(ナイロン製)  平刃形 15A・20A

                コンセント用プレート エンプラ(ナイロン製) 平刃形 15A・20A

                  コンセント用プレート 平刃形15A・20A 複式×2ヶ用

                  コンセント用プレート 平刃形15A・20A 複式×2ヶ用

                    コンセント用プレート 平刃形 ボス径 40.5mm

                    コンセント用プレート 平刃形 ボス径 40.5mm

                      防水形マルチボックス

                      防水形マルチボックス

                        【アメリカン電機】国内刃型コンセント 埋込アウトレット専用カバープレート

                        【アメリカン電機】国内刃型コンセント 埋込アウトレット専用カバープレート

                          複式横型埋込コンセント・複式機器用アウトレット用絶縁カバー

                          複式横型埋込コンセント・複式機器用アウトレット用絶縁カバー

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 ミスミ アメリカン電機
                            通常価格 2,207円 980円 1,387円 798円 698円 2,480円 594円 400円 807円 596円 10,410円 377円 940円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) - ACコンセント・インレット関連部品(その他)
                            シルバー シルバー シルバー - シルバー シルバー - - シルバー - ホワイト - ホワイト
                            対象埋込コンセント形状 平刃形15A/20A(φ34.5) 平刃形15A/20A(φ34.5) - - - 引掛形・抜止形15A(複式横型) 平刃形15A/20A(複式横型) 平刃形15A/20A(φ34.5) 平刃形15A/20A(複式) φ40.5 - - -
                            取付埋込コンセント数(個) 3 2 - - - 4 2 1 4 1 - - -
                            適用ボックス 3ヶ用 2ヶ用 3ヶ用 2ヶ用 1ヶ用 2ヶ用 1ヶ用 1ヶ用 2ヶ用 1ヶ用 - - -

                            コンセント用プレート 平刃形 ボス径 34.5mm×3ヶ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q プレートねじは付いていますか?
                            A
                            プレートねじ付きです。

                            ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました