(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
工業自動化ケーブル VCTF23NXXシリーズ(耐震・UL/PSE対応)

工業自動化ケーブル VCTF23NXXシリーズ(耐震・UL/PSE対応) (レビュー)

通常価格(税別)
650円 ~ 467,676円
税込価格
715円 ~ 514,444円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL・AWM規格ケーブル
・耐油・耐熱性(105℃)・耐震性
・細線化導体
・シースつや消し
【用途】
・電気機器内外への配線
・工作機械などの移動部分での配線

(i)ご注意

  • 【型番変更】2023年12月28日より新たな型番にて販売を開始しております。
    商品仕様に関する変更はございません。変更前後の型番についてはこちらをご確認ください。なお、製造メーカーにおける仕様変更や型式の変更はなく、ミスミ側での販売型番の変更となります。
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【規格認証対応終了】本商品につきまして、これまで認証を取得しておりましたTR-CU(Customs Union Technical Regulations 関税同盟技術規則)が、昨今の国際情勢から認証更新が困難になりました。メーカーカタログに「EAC」表記がありますが、対応しておりませんので予めご了承ください。

工業自動化ケーブル VCTF23NXXシリーズ(耐震・UL/PSE対応)のレビュー

評価 4.8 平均満足度:4.8 7件のレビュー

高評価レビュー

電源ケーブル
評価 4.0満足度:4.02020/05/25
造りはとても良いと思います。
素線が細いので柔軟性に富んでいます。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    電源ケーブル
    評価 4.0満足度:4.02020/05/25
    造りはとても良いと思います。
    素線が細いので柔軟性に富んでいます。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    コネクター加工
    評価 5.0満足度:5.02021/07/28
    抜き差しを頻繁に行うので、選びました。
    柔軟性が良く気に入ってます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具製作
    評価 5.0満足度:5.02021/07/06
    被覆自体に柔軟性が有る為、取扱が易しです。その為、製作も楽でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    柔軟性・耐熱性が要求される場所に
    評価 5.0満足度:5.02020/08/21
    耐油・耐熱の柔軟ケーブルといえばすぐに倉茂が頭に浮かびます。
    ロボット的な物やそれに準ずる可動部などに向いていると思います。
    柔軟で耐油・耐熱のPSE適合ケーブルとしても優秀でしょう。
    ただ擦れたり何かが当たるような使い方は(当たり前ですが)すべきではないですね。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機体配線工事
    評価 5.0満足度:5.02019/10/01
    特急で必要だったので、大変助かりました。送料込みで商社で購入するより安くで済みました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    コントローラー補修用
    評価 5.0満足度:5.02019/07/25
    現在使用中のケーブルが破損してしまい、柔軟性のあるケーブルをさがしておりました。こちらのケーブルは柔軟性に優れておりました。後は耐久性に期待です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ケーブルベア内配線用
    評価 5.0満足度:5.02017/11/21
    この手の電線は地元には在庫がなく、取り寄せになり納期がかかるが、こういうものまで在庫があり注文当日発送の翌日到着はとてもありがたい。
    また利用します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業自動化ケーブル VCTF23NXXシリーズ(耐震・UL/PSE対応)

工業自動化ケーブル VCTF23NXXシリーズ(耐震・UL/PSE対応)

    工業自動化ケーブル VCTF23NXXSシリーズ(シールド付)

    工業自動化ケーブル VCTF23NXXSシリーズ(シールド付)

      工業自動化ケーブル VCT531BXシリーズ

      工業自動化ケーブル VCT531BXシリーズ

        工業自動化ケーブル VCT531BXSシリーズ(シールド付)

        工業自動化ケーブル VCT531BXSシリーズ(シールド付)

          工業自動化耐久性ロボット用ケーブル KDFシリーズ(UL規格)

          工業自動化耐久性ロボット用ケーブル KDFシリーズ(UL規格)

            ロボトップDP/ULシリーズ 300V/UL2517

            ロボトップDP/ULシリーズ 300V/UL2517

              工業自動化電子機器配線用ケーブル KVC43BX(100V未満)

              工業自動化電子機器配線用ケーブル KVC43BX(100V未満)

                工業自動化電子機器配線用ケーブル KVC43BXSシリーズ(100V未満  シールド付)

                工業自動化電子機器配線用ケーブル KVC43BXSシリーズ(100V未満 シールド付)

                  MRC UL2501-SB 600Vシールド付き可動電源用ケーブル

                  MRC UL2501-SB 600Vシールド付き可動電源用ケーブル

                    工業自動化耐屈曲性ケーブル KDF-Lシリーズ

                    工業自動化耐屈曲性ケーブル KDF-Lシリーズ

                      工業自動化耐屈曲性ケーブル KDF-SBLシリーズ(シールド付)

                      工業自動化耐屈曲性ケーブル KDF-SBLシリーズ(シールド付)

                        RMFEV(CL3) NFPA79対応ロボットケーブル

                        RMFEV(CL3) NFPA79対応ロボットケーブル

                          工業自動化耐久性ロボット用ケーブル KDF-SBシリーズ(シールド付)

                          工業自動化耐久性ロボット用ケーブル KDF-SBシリーズ(シールド付)

                            メーカー 倉茂電工 倉茂電工 倉茂電工 倉茂電工 倉茂電工 大電 倉茂電工 倉茂電工 阪神電線 倉茂電工 倉茂電工 大電 倉茂電工
                            通常価格 650円 1,387円 1,168円 2,795円 1,144円 177円 770円 1,032円 1,772円 1,178円 1,549円 743円 1,226円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            シールド すずめっき軟銅線編組 すずめっき軟銅線編組 すずめっき軟銅線編組 編組シールド - すずめっき軟銅線編組
                            定格電圧 300V - 600V 600V - 300V 100V未満 100V未満 600V - - 300V -
                            特性 耐油性 / 耐熱性 - 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 - - 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ
                            シース(外被)色 黒(ツヤケシ)
                            アース線 なし - なし なし なし なし なし なし - - - なし なし

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。