(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業自動化ケーブル VCT531XXシリーズ(耐油/耐熱/耐震)

工業自動化ケーブル VCT531XXシリーズ(耐油/耐熱/耐震)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
543円 ~ 782,445円
税込価格
597円 ~ 860,690円

【特長】・電気用品安全法(7心以下)&UL、cUL AWM規格ケーブル・耐油、...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • c-UL
  • VW-1
  • 電安法PSE
  • ULAWM
  • 電源用
  • 耐油
  • より線
  • 600V

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は工業自動化ケーブル CE-531NZシリーズ(電源ケーブル)工業自動化電源ケーブル CE-531XXシリーズ移動用電子機器の電源用ケーブル TBF/2501 600V LFになります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【規格認証対応終了】本商品につきまして、これまで認証を取得しておりましたTR-CU(Customs Union Technical Regulations 関税同盟技術規則)が、昨今の国際情勢から認証更新が困難になりました。メーカーカタログに「EAC」表記がありますが、対応しておりませんので予めご了承ください。

型番

未確定5,200件の候補があります。

Loading...

商品情報

商品特徴詳細

【特長】

  • 電気用品安全法(7心以下)&UL、cUL AWM規格ケーブル
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性
  • 細線化導体
  • シースつや消し

【用途】

  • 電気機器内外への配線
  • 屋内外の移動用電気機器への配線
 

製品仕様

< 主な仕様 >

シース色 : ブラック
取得規格 : 電安法/ULAWM2501/c-UL
定格電圧 : 600V
使用温度範囲 : 0~75℃ (PSE)
         0~105℃ (UL)
難燃性  : VW-1
曲げ半径 : 仕上り外径 × 4(固定部)
(mm)   仕上り外径 × 7.5(可動部)
       ※推奨値であり保証値ではございません
項目構成
導体軟銅集合線
絶縁体耐熱性ビニル混合物
より合わせ線心を円形により合わせ
テープ12心以上はテープを重ね巻き
シース耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)
 

技術情報設計アイデア

ケーブルタイプ国内※1UL・cUL※2
適用サイズ7心以下1心2心以上
定格電圧600V
定格温度75℃105℃
試験電圧AC 3000V・1min
耐燃性60°傾斜VW-1、FT1
適用規格電気用品安全法UL AWM STYLE 10107
CSA C22.2 No.210
UL AWM STYLE 2501
CSA C22.2 No.210

※1 8心以上は、電気用品安全法が適用されません。
※2 125mm2以上は、cUL適用除外。

製品特性

工業自動化ケーブル VCT531XXの特性図

 

導体絶縁心数シース外径
(約mm)
概算重量
(kg/km)
電気特性
公称断面積外径(約mm)
(構成)
外径(約mm)許容電流
(A)
導体抵抗
20℃(Ω/km)
絶縁抵抗
20℃(MΩkm)
0.75mm2
<19AWG>
1.1
<67/0.12>
2.728.81001425.8以下50以上
39.211012
49.913011
612.01858
814.02507
1016.03307
1215.52956
1617.53706
2019.04505
3022.56305
1.25mm2
<17AWG>
1.5
<112/0.12>
3.129.61201915.6以下50以上
310.014017
411.017016
613.024512
815.53259
1018.04409
1217.53958
1619.54958
2021.56107
3025.58606
2mm2
<15AWG>
1.8
<79/0.18>
3.616.665309.50以下50以上
3.4210.51502710.1以下
311.018023
412.021520
614.531016
816.541513
1019.556013
1218.551012
1621.066011
2023.58009
3027.511508
導体絶縁心数シース外径
(約mm)
概算重量
(kg/km)
電気特性
公称断面積外径(約mm)
(構成)
外径(約mm)許容電流
(A)
導体抵抗
20℃(Ω/km)
絶縁抵抗
20℃(MΩkm)
3.5mm2
<12AWG>
2.5
〈68/0.26〉
4.317.590455.09以下40以上
4.1212.0210395.24以下
312.526034
414.032030
819.562020
5.5mm2
<10AWG>
3.1
〈105/0.26〉
5.118.3115603.27以下40以上
214.5305503.37以下
315.037544
416.546539
8mm2
<9AWG>
3.7
〈154/0.26〉
6.319.7165752.32以下40以上
6.1216.5420622.39以下
317.553053
419.566047
14mm2
<6AWG>
4,9
<88/0.45>
7.9111.52451071.32以下40以上
220.5670861.36以下
322.084075
424.0105067
22mm2
<4AWG>
7.0
<7/20/0.45>
10.2114.53801400.844以下30以上
226.010701160.869以下
327.51330101
430.5167090

電流減少係数表

周囲温度(℃)303540455055606570
電流減少係数1.000.940.880.820.750.670.580.470.33

線芯識別

配列図

工業自動化ケーブル VCT531XXの配列図

構造

工業自動化ケーブル VCT531XXの構造図

A:導体 B:テープ C:絶縁体 D:シース

線心識別

線心数線心識別方式
12心以下絶縁体着色方式
(黒、白、赤、緑、黄、茶、青、灰、橙、紫、桃、若草の順)
13心以上ナンバリングNo.方式
(黒色絶縁体表面に1、2、3、4・・・を連続表示)

使用方法・使用事例(用途・ユニット事例含む)

  • 電気機器内外への配線。
  • 屋内外の移動用電気機器への配線。

型番リスト

型番
芯数(芯)
AWGサイズ(AWG)
導体断面積(mm2)
仕上り外径(mm)
安全規格
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
1
10

1個

603( 663円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
2
10

1個

1,205( 1,326円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
3
10

1個

1,808( 1,989円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
4
10

1個

2,410( 2,651円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
5
10

1個

3,013( 3,314円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
6
10

1個

3,705( 4,076円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
7
10

1個

4,323( 4,755円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
8
10

1個

4,940( 5,434円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
9
10

1個

5,558( 6,114円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
10
10

1個

5,256( 5,782円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
11
10

1個

5,781( 6,359円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
12
10

1個

6,307( 6,938円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
13
10

1個

6,832( 7,515円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
14
10

1個

7,358( 8,094円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
15
10

1個

7,883( 8,671円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
16
10

1個

8,409( 9,250円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
17
10

1個

8,935( 9,829円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
18
10

1個

9,460( 10,406円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
19
10

1個

9,986( 10,985円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
20
10

1個

9,149( 10,064円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
21
10

1個

9,606( 10,567円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
22
10

1個

10,063( 11,069円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
23
10

1個

10,521( 11,573円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
24
10

1個

10,978( 12,076円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
25
10

1個

11,436( 12,580円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
26
10

1個

11,893( 13,082円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
27
10

1個

12,350( 13,585円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
28
10

1個

12,808( 14,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
29
10

1個

13,265( 14,592円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
30
10

1個

13,723( 15,095円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
31
10

1個

14,180( 15,598円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
32
10

1個

14,638( 16,102円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
33
10

1個

15,095( 16,605円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
34
10

1個

15,552( 17,107円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
35
10

1個

16,010( 17,611円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
36
10

1個

16,467( 18,114円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
37
10

1個

16,925( 18,618円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
38
10

1個

17,382( 19,120円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
39
10

1個

17,839( 19,623円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
40
10

1個

18,297( 20,127円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
41
10

1個

18,754( 20,629円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
42
10

1個

19,212( 21,133円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
43
10

1個

19,669( 21,636円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
44
10

1個

20,126( 22,139円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
45
10

1個

20,584( 22,642円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
46
10

1個

21,041( 23,145円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
47
10

1個

21,499( 23,649円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
48
10

1個

21,956( 24,152円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
49
10

1個

22,413( 24,654円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
50
10

1個

20,246( 22,271円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
51
10

1個

20,651( 22,716円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
52
10

1個

21,056( 23,162円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
53
10

1個

21,461( 23,607円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
54
10

1個

21,866( 24,053円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
55
10

1個

22,271( 24,498円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
56
10

1個

22,676( 24,944円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
57
10

1個

23,081( 25,389円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
58
10

1個

23,486( 25,835円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
59
10

1個

23,891( 26,280円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
[19~18] 19
0.75
8.8
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
60
10

1個

24,296( 26,726円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気用品安全法(7心以下)&UL、cUL AWM規格ケーブル
・耐油、耐熱性(105℃)、耐震性
・細線化導体
・シースつや消し
【用途】
・電気機器内外への配線
・屋内外の移動用電気機器への配線

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は工業自動化ケーブル CE-531NZシリーズ(電源ケーブル)工業自動化電源ケーブル CE-531XXシリーズ移動用電子機器の電源用ケーブル TBF/2501 600V LFになります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【規格認証対応終了】本商品につきまして、これまで認証を取得しておりましたTR-CU(Customs Union Technical Regulations 関税同盟技術規則)が、昨今の国際情勢から認証更新が困難になりました。メーカーカタログに「EAC」表記がありますが、対応しておりませんので予めご了承ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業自動化ケーブル VCT531XXシリーズ(耐油/耐熱/耐震)

工業自動化ケーブル VCT531XXシリーズ(耐油/耐熱/耐震)

    ロボトップDP/ULシリーズ 600V/UL2501

    ロボトップDP/ULシリーズ 600V/UL2501

      工業自動化ケーブル VCTF-43Zシリーズ

      工業自動化ケーブル VCTF-43Zシリーズ

        工業自動化ケーブル VCT-531Zシリーズ

        工業自動化ケーブル VCT-531Zシリーズ

          ケーブルキャリア用可動シールド付ツイストペアケーブル データ(CF211) CE/UL対応

          ケーブルキャリア用可動シールド付ツイストペアケーブル データ(CF211) CE/UL対応

            自己支持型ビニルキャブタイヤケーブル BR-VCT-SSD(耐油・耐熱・耐震タイプ)

            自己支持型ビニルキャブタイヤケーブル BR-VCT-SSD(耐油・耐熱・耐震タイプ)

              移動用電子機器の電源用ケーブル TBF/2501 600V LF

              移動用電子機器の電源用ケーブル TBF/2501 600V LF

                細径高耐久 RMDVシリーズ(c21885)600V UL対応

                細径高耐久 RMDVシリーズ(c21885)600V UL対応

                  工業自動化ケーブル VCTF23NXXシリーズ(耐震・UL/PSE対応)

                  工業自動化ケーブル VCTF23NXXシリーズ(耐震・UL/PSE対応)

                    NA6UCRSB 高屈曲UL シールド付

                    NA6UCRSB 高屈曲UL シールド付

                      NA3FVR 高屈曲 UL規格

                      NA3FVR 高屈曲 UL規格

                        NAMFSB 150V UL規格 シールド付

                        NAMFSB 150V UL規格 シールド付

                          NA2501T 耐震 PSE/UL対応

                          NA2501T 耐震 PSE/UL対応

                            メーカー 倉茂電工 大電 倉茂電工 倉茂電工 イグス 三ツ星(ケーブル) 太陽ケーブルテック 大電 倉茂電工 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 543円 401円 1,020円 7,380円 630円 1,346円 520円 328円 650円 1,450円 680円 1,383円 534円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            シールド 錫メッキ銅製編組
                            定格電圧 600V 600V 300V 600V 300V(UL/CSA)、300/300V(CE) 600V 600V(UL/cUL)、300/500V(CE) 600V 300V - 300V 150V 600V
                            特性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性 耐油性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐捻れ / 耐磨耗性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性
                            シース(外被)色 グレー ネイビー色 ネイビー色 ネイビー色
                            アース線 なし なし - なし 接地導体なし なし - なし なし - なし なし GY(緑/黄)色入り

                            工業自動化ケーブル VCT531XXシリーズ(耐油/耐熱/耐震)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            稼動部のケーブルとして
                            評価 3.0満足度:3.02019/05/28
                            稼動部のケーブルとして太陽ケーブルテック製の30V EXT-TypeII/20276 LFと併用して使用しました。機械用ロボットケーブルカテゴリー内で太さと芯数、耐電圧などで選定し購入しました。特にお得意先様からもケーブルが切れてしまったなどの不具合もありませんので問題なく利用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました