(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FFB-2106ASA3A1
直動式2・3ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFB・FFGシリーズ マルチレックスバルブ FFBシリーズ

直動式2・3ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFB・FFGシリーズ FFB-2106ASA3A1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,000円 ~ 10,140円
税込価格
3,300円 ~ 11,154円

【特長】・多種流体にマルチフィット・流体制御バルブに求められる機能をひとつのボ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FFB-2106ASA3A1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
使用流体
切換の種類
配管ねじの呼び
オリフィス径(φ)
ボディ材質
シール材質
ボディ・シール材質組合せ
電圧
コイルオプション
オプション
バルブサイズ
切換の種類詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FFB-2106ASA3A1

空気 / ガス
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
1/8
1.5
アルミニウム
NBR
A
AC100V 50/60Hz
リード線(300mm)
なし
幅24mm
-

1個

3,000( 3,300円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多種流体にマルチフィット
・流体制御バルブに求められる機能をひとつのボディに集約しました
・各種用途で求められる機能の標準装備により信頼性をさらに高め、ひとつのシリーズで多様な流体に対応します
・長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献いたします

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直動式2・3ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFB・FFGシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました