(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCPD3-G-00-6-30-HP1
高耐久機器HPシリーズ(耐環境)ペンシルシリンダ ペンシルシリンダ HPシリーズ

高耐久機器HPシリーズ(耐環境)ペンシルシリンダ SCPD3-G-00-6-30-HP1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,130円 ~ 15,410円
税込価格
6,743円 ~ 16,951円

【特長】・一般シリンダの中で小口径(Φ6~Φ16)で超小形で軽量のシリーズです...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SCPD3-G-00-6-30-HP1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
使用圧力(MPa)
スイッチ有無
スイッチ数
リード線長さ(m)
取付形式
ヘッド側ポート方向
付属品
スイッチ形番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCPD3-G-00-6-30-HP1

30
6
0.15~1.0
なし
なし
なし
基本形
垂直方向
なし
なし

1個

6,240( 6,864円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般シリンダの中で小口径(Φ6~Φ16)で超小形で軽量のシリーズです
・G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備し、粉塵環境下での耐久性が大幅に向上しました

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐久機器HPシリーズ(耐環境)ペンシルシリンダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました