(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UJLT-12.7M-AW-S
自動溶接継手 FINE series PURE FINEシリーズジドウヨウセツツギテ

通常価格(税別)
2,992円 ~ 10,847円
税込価格
3,291円 ~ 11,932円

【特長】・自動溶接機用として、特に寸法公差、精度を考慮し設計しております・材質...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

UJLT-12.7M-AW-S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
継手 形状
材質
同径・異径
径の呼び 1
径の呼び 2
長さ L(mm)
溶接部の長さ
内面処理
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UJLT-12.7M-AW-S

[クロス] トライボ
[ステンレス] SUSF316L
同径
1/2B(15A)
-
13.5
ショートタイプ
なし
超コンパクト自動溶接継手トライボ

1個

10,847( 11,932円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動溶接機用として、特に寸法公差、精度を考慮し設計しております
・材質は溶接後の耐食性が優れているSUS316L、SUS316L-LM(Wメルト極低Mn材)を標準採用しています(エルボ、ティ、クロス、トライボはSUSF316L)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動溶接継手 FINE series PUREのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました