(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UJR-F-6.35
ガスケットUJR継手のオプション品 フジキン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,813円
税込単価
3,094円

フジキン ガスケットUJR継手用ボディ、スリーブ、プラグ。【特長】・スリーブに...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

UJR-F-6.35 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

UJR-F-6.35 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
継手 形状
材質
同径・異径
径の呼び 1
径の呼び 2
関連部品 種類
長さ L(mm)
溶接部の長さ
Aねじのサイズ
A1ねじのサイズ
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UJR-F-6.35

ユニオン
[ステンレス] SUS316
同径
1/4B(8A)
-
ボディ
39
-
9/16-18UNF
-
ストレートユニオンボディ

1個

2,813( 3,094円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フジキン ガスケットUJR継手用ボディ、スリーブ、プラグ。
【特長】
・スリーブにはチューブサイズ表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

UJR-F-6.35で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガスケットUJR継手のオプション品の型番UJR-F-6.35のページです。
型番UJR-F-6.35に関する仕様情報を記載しております。

ガスケットUJR継手のオプション品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
UJR-6.35S-W-BR
UJR-6.35X3.2MS
UJR-6.35X3.2MS-AW-S-EAJ
UJR-F-6.35XF3.2
UJR-F-6.35XF6.35
UJR-F-9.52
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
継手 形状 材質 同径・異径 径の呼び 1 径の呼び 2 関連部品 種類 長さ L
(mm)
溶接部の長さ Aねじのサイズ A1ねじのサイズ 詳細タイプ

9,952円

( 10,947円 )
1個 -

4日目

-[ステンレス] SUS316Lシングルメルト材-1/4B(8A)-スリーブ49.7ロングタイプ--1MPaタイプダブルスリーブ(ピュアリング付)

2,678円

( 2,946円 )
1個 -

4日目

-[ステンレス] SUS316Lシングルメルト材-1/4B(8A)1/8B(6A)スリーブ33.5ロングタイプ--異径メイルスリーブ

2,591円

( 2,850円 )
1個 -

4日目

-[ステンレス] SUS316Lシングルメルト材-1/4B(8A)1/8B(6A)スリーブ33.5ショートタイプ--超コンパクト自動溶接用異径ショートメイルスリーブ

4,254円

( 4,679円 )
1個 -

4日目

ユニオン[ステンレス] SUS316異径1/4B(8A)1/8B(6A)ボディ38-9/16-18UNF-ファインロック式ストレートユニオンボディ

3,588円

( 3,947円 )
1個 -

4日目

ユニオン[ステンレス] SUS316同径1/4B(8A)-ボディ40-9/16-18UNF-ファインロック式ストレートユニオンボディ

4,473円

( 4,920円 )
1個 -

4日目

ユニオン[ステンレス] SUS316同径3/8B(10A)-ボディ46-7/8-14UNF-ストレートユニオンボディ

溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました