(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:F900-R-9.52X12.7/
F900継手 2圧縮リング継手 FINEシリーズPURE F900ツギテ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,974円 ~ 8,450円
税込価格
2,171円 ~ 9,295円

【特長】・ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

F900-R-9.52X12.7/ 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
材質
表面処理
使用流体
最高使用圧力(MPa)
接続種類
接続種類 ねじ・管方向
接続種類 管同径
接続種類 管異径
適用管材質
適用管外径 D(D1)(φ)
適用管外径 D2(φ)
接続ねじの種類
ねじの呼び
種類
関連部品種類
呼ビ径 D(φ)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F900-R-9.52X12.7/

[ステンレス] SUS316
なし
空気
16.2
管⇔管 異径
-
-
ストレートユニオン
ステンレス
9.52
12.7
-
-
継手
-
-
レデューサーユニオン

1個

2,696( 2,966円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます
・ボディのシール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F900継手 2圧縮リング継手のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました