(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FUFL-115B-2
フィルター 16.2MPa FINE series PURE 16.2MPAラインフィルター

通常単価(税別)
8,982円
税込単価
9,880円

【特長】・接ガス部完全禁油処理品です・小型で軽量タイプです・高圧ガス大臣認定品...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 種類:
    小型
  • 本体材質:
    SUS316
  • 最高使用圧力(MPa):
    16.2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FUFL-115B-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FUFL-115B-2 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ろ過度
接続種類(IN側)
配管ねじの呼び(IN側)
フィルター形状
継手タイプ
配管パイプ径(Φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FUFL-115B-2

-
Rc(Rp)
1/4
ラインタイプ
ねじ込み継手
-

1個

8,982( 9,880円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接ガス部完全禁油処理品です
・小型で軽量タイプです
・高圧ガス大臣認定品も可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

FUFL-115B-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルター 16.2MPa FINE series PUREの型番FUFL-115B-2のページです。
型番FUFL-115B-2に関する仕様情報を記載しております。

フィルター 16.2MPa FINE series PUREのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FUFL-115B-10
FUFL-115B-5
FUFL-715-6.35-0.1
FUFL-715-6.35-10
FUFL-715-6.35-2
FUFL-715-9.52-0.1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ろ過度 接続種類(IN側) 配管ねじの呼び(IN側) フィルター形状 継手タイプ 配管パイプ径
(Φ)

8,982円

( 9,880円 )
1個 -

4日目

10μmRc(Rp)1/4ラインタイプねじ込み継手-

8,982円

( 9,880円 )
1個 -

4日目

5μmRc(Rp)1/4ラインタイプねじ込み継手-

27,955円

( 30,751円 )
1個 -

4日目

---ラインタイプUJR継手6.35

15,866円

( 17,453円 )
1個 -

4日目

10μm--ラインタイプUJR継手6.35

15,866円

( 17,453円 )
1個 -

4日目

---ラインタイプUJR継手6.35

37,880円

( 41,668円 )
1個 -

4日目

---ラインタイプUJR継手9.52

真空フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました