(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MEGA(R)-MINI HM 高圧コンパクトマニュアルバルブ

MEGA(R)-MINI HM 高圧コンパクトマニュアルバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
26,827円 ~ 29,616円
税込価格
29,510円 ~ 32,578円

【特長】・MEGA(R)-MINI HMは、各種半導体製造装置・設備等の超高純...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    SUS316L
  • 使用流体:
    水 / 空気 / ガス / 薬品
  • 供給側 接続種類:
    金属管接続
  • 供給側 配管パイプ径(φ):
    6.35
  • 制御側 接続種類:
    金属管接続
  • 制御側 配管パイプ径(φ):
    6.35
  • ハンドル形状:
    丸形ハンドル
  • 本体ライニング:
    なし
  • 操作方式:
    手動式
  • 本体仕様:
    開閉表示付
  • 最高使用圧力(MPa):
    20.5
  • 使用流体温度範囲(℃):
    -10~40
  • シート材質:
    PCTFE
  • 本体材質詳細:
    SUS316L(Wメルト材)

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
UJR接続種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
両端UJRめす接続

1個

29,616( 32,578円 )

4日目

両端UJRおす接続

1個

26,827( 29,510円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MEGA(R)-MINI HMは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのマニュアルオペレーションダイヤフラムバルブです
・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成したバルブです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MEGA(R)-MINI HM 高圧コンパクトマニュアルバルブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤフラム・ピンチバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました