(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FUBFN-91-12.7
ステンレス鋼製 0.98MPa ニードルベローズバルブ 0.98MPAニードルベローズバルブ

ステンレス鋼製 0.98MPa ニードルベローズバルブ FUBFN-91-12.7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
49,441円 ~ 88,969円
税込価格
54,385円 ~ 97,866円

【特長】・ニードルベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体お...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FUBFN-91-12.7 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
供給側 接続種類
供給側 配管パイプ径(φ)
制御側 接続種類
制御側 配管パイプ径(φ)
本体仕様
ハンドル仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FUBFN-91-12.7

金属管接続
12.7
金属管接続
12.7
F900継手接続
標準

1個

87,817( 96,599円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニードルベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの流量調整用バルブです
・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成したベローズバルブです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 0.98MPa ニードルベローズバルブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グローブバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました