(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FUH-35C
ステンレス鋼製 4.9 MPa(流量調整用)ニードルバルブ 4.9MPAニードルバルブ

通常単価(税別)
59,336円
税込単価
65,270円

【特長】・接ガス部完全禁油処理品です・高圧ガス大臣認定品も可能です・小型で軽量...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FUH-35C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FUH-35C の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
本体形状
供給側 接続種類
供給側 配管ねじの呼び
供給側 配管パイプ径(φ)
制御側 接続種類
制御側 配管ねじの呼び
制御側 配管パイプ径(φ)
MAXCv値
本体仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FUH-35C

アングルタイプ
[Rc(R)] Rc(ねじ込み継手)
3/8B
-
[Rc(R)] Rc(ねじ込み継手)
3/8B
-
1
一般調整バルブ

1個

59,336( 65,270円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接ガス部完全禁油処理品です
・高圧ガス大臣認定品も可能です
・小型で軽量タイプです
・外ねじ式グランドパッキン構造です
・高精度の流量調整が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

FUH-35Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 4.9 MPa(流量調整用)ニードルバルブの型番FUH-35Cのページです。
型番FUH-35Cに関する仕様情報を記載しております。

ステンレス鋼製 4.9 MPa(流量調整用)ニードルバルブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FUE-15B
FUH-15C
FUH-95-9.52
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体形状 供給側 接続種類 供給側 配管ねじの呼び 供給側 配管パイプ径
(φ)
制御側 接続種類 制御側 配管ねじの呼び 制御側 配管パイプ径
(φ)
MAXCv値 本体仕様

29,903円

( 32,893円 )
1個 -

4日目

[ストレート] グローブタイプ[Rc(R)] Rc(ねじ込み継手)1/4B-[Rc(R)] Rc(ねじ込み継手)1/4B-0.45微量調整バルブ

52,405円

( 57,646円 )
1個 -

4日目

[ストレート] グローブタイプ[Rc(R)] Rc(ねじ込み継手)3/8B-[Rc(R)] Rc(ねじ込み継手)3/8B-1一般調整バルブ

58,366円

( 64,203円 )
1個 -

4日目

[ストレート] グローブタイプ[金属管接続] 金属管接続(F900継手)-9.52[金属管接続] 金属管接続(F900継手)-9.520.62一般調整バルブ

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました