(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSISTMS-32-1
スチーム・高温水・食品用 トヨシリコーンスチームSホース

スチーム・高温水・食品用 トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS-32-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,600円
税込単価
30,360円

食品工場や化粧品工場のスチーム、高温水用ホース。【特長】・「スチームホース」:...

詳細情報を確認する

型番

TSISTMS-32-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TSISTMS-32-1 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径 D(φ)
呼び内径 d
長さ(m)
使用圧力範囲(MPa)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSISTMS-32-1

225
43.5
32
1
-0.1~0.5/0~0.3(スチーム)
10

1個

27,600( 30,360円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

食品工場や化粧品工場のスチーム、高温水用ホース。
【特長】
・「スチームホース」:食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に最適な耐熱耐圧スチームホース
・「軽量」:従来のスチームホースと比べ、重さが30~40%軽量でスチーム洗浄作業の負担を軽減します
・「柔軟性」:しなやかで柔らかいスチームホースなので、取り回しがしやすいです
・「長寿命」:長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止します
・「低臭」:シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止します

TSISTMS-32-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチーム・高温水・食品用 トヨシリコーンスチームSホースの型番TSISTMS-32-1のページです。
型番TSISTMS-32-1に関する仕様情報を記載しております。

スチーム・高温水・食品用 トヨシリコーンスチームSホースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TSISTMS-32-10
TSISTMS-32-2
TSISTMS-32-3
TSISTMS-32-4
TSISTMS-32-5
TSISTMS-32-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?最小曲げ半径
(mm)
外径 D
(φ)
呼び内径 d 長さ
(m)
使用圧力範囲
(MPa)

220,830円

( 242,913円 )
1個 -

4日目

1022543.53210-0.1~0.5/0~0.3(スチーム)

55,210円

( 60,731円 )
1個 -

4日目

1022543.5322-0.1~0.5/0~0.3(スチーム)

82,810円

( 91,091円 )
1個 -

4日目

1022543.5323-0.1~0.5/0~0.3(スチーム)

110,420円

( 121,462円 )
1個 -

4日目

1022543.5324-0.1~0.5/0~0.3(スチーム)

138,020円

( 151,822円 )
1個 -

4日目

1022543.5325-0.1~0.5/0~0.3(スチーム)

165,630円

( 182,193円 )
1個 -

4日目

1022543.5326-0.1~0.5/0~0.3(スチーム)

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました