(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BG1000P5M15-RC
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC タイミングベルト PXベルト RCシヨウ

タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC BG1000P5M15-RC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,220円
税込単価
3,542円

【特長】・寿命判断の可視化:歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しや...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

BG1000P5M15-RC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BG1000P5M15-RC の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
ベルト周長(mm)
歯数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BG1000P5M15-RC

15
1000
200
10

1個

3,220( 3,542円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・寿命判断の可視化:歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました
・長寿命化:屈曲疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます
・取付軸荷重の軽減:取付張力が低減し、取付軸荷重が軽減しました
・クリーン:歯布の処理方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。クリーンな伝動が可能となりました

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

BG1000P5M15-RCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RCの型番BG1000P5M15-RCのページです。
型番BG1000P5M15-RCに関する仕様情報を記載しております。

タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BG1000P5M10-RC
BG1000P5M25-RC
BG1025P5M10-RC
BG1025P5M15-RC
BG1025P5M25-RC
BG1050P5M10-RC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ベルト幅
(mm)
ベルト周長
(mm)
歯数

2,340円

( 2,574円 )
1個 あり

4日目

10101000200

5,280円

( 5,808円 )
1個 -

6日目

10251000200

2,360円

( 2,596円 )
1個 あり

6日目

10101025205

3,250円

( 3,575円 )
1個 -

6日目

10151025205

5,360円

( 5,896円 )
1個 -

6日目

10251025205

2,370円

( 2,607円 )
1個 あり

6日目

10101050210

タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました