(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BG1190P14M40-RC
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P14M-RC タイミングベルト PXベルト RCシヨウ

タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P14M-RC BG1190P14M40-RC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
18,590円 ~ 145,570円
税込価格
20,449円 ~ 160,127円

【特長】・寿命判断の可視化:歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しや...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

BG1190P14M40-RC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
ベルト周長(mm)
歯数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BG1190P14M40-RC

40
1190
85
10

1個

19,470( 21,417円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・寿命判断の可視化:歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました
・クリーン:歯布の処理方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。クリーンな伝動が可能となりました

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P14M-RCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました