(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPKE2YF-M3
メカ式破壊機能付真空パッド メカシキハカイキノウツキシンクウパット

メカ式破壊機能付真空パッド VPKE2YF-M3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,330円
税込単価
3,663円

【特長】・真空破壊エアでワークを離脱後、ホルダ内蔵のピンを押出しワークを離脱(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

VPKE2YF-M3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VPKE2YF-M3 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ゴム系材質
接続ねじ径
パッドサイズ(Φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPKE2YF-M3

フッ素ゴム
M3
2.5
10

1個

3,330( 3,663円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空破壊エアでワークを離脱後、ホルダ内蔵のピンを押出しワークを離脱(真空破壊エアでワークが離脱しない場合は、押出されたピンがワークを離脱)
・ピン突出し後は真空破壊エアが吐出しないので、ワークの吹飛ばしを防止
・静電気などでワークがパッドゴムへ貼付いてしまう小型・軽量ワークの吸着搬送に最適
・パッドサイズは6種類を用意
パッドサイズ(mm):Φ2.5、Φ3、Φ4、Φ6、Φ8、Φ10
・パッド材質は4種類を用意
パッド材質:ニトリルゴム、フッ素ゴム、シリコーンゴム、導電性シリコーンゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

VPKE2YF-M3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカ式破壊機能付真空パッドの型番VPKE2YF-M3のページです。
型番VPKE2YF-M3に関する仕様情報を記載しております。

メカ式破壊機能付真空パッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VPKE10YN-M3
VPKE10YN-M4
VPKE10YN-M5
VPKE2YF-M4
VPKE2YF-M5
VPKE2YN-M3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ゴム系材質 接続ねじ径 パッドサイズ
(Φ)

2,620円

( 2,882円 )
1個 -

8日目

10[ニトリルゴム] ニトリルゴムM310

2,620円

( 2,882円 )
1個 -

8日目

10[ニトリルゴム] ニトリルゴムM410

2,620円

( 2,882円 )
1個 -

8日目

10[ニトリルゴム] ニトリルゴムM510

3,330円

( 3,663円 )
1個 -

8日目

10フッ素ゴムM42.5

3,330円

( 3,663円 )
1個 -

8日目

10フッ素ゴムM52.5

2,620円

( 2,882円 )
1個 -

8日目

10[ニトリルゴム] ニトリルゴムM32.5

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました