(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

本質安全防爆構造ツェナーバリヤ(4線式:接続箱 無し)

本質安全防爆構造ツェナーバリヤ(4線式:接続箱 無し)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
158,638円
税込価格
174,502円

【特長】・危険場所のロードセルと非危険場所の指示計とを接続する場合に、火花や熱...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    その他
  • 商品分類:
    周辺機器
  • 商品タイプ:
    ツェナーバリヤ(4線式:接続箱 無し)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適合ロードセル
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LC4102-K010R2 / LC4102-K015R2 / LC4102-K030R2 / LC4102-K060R2 / LC4102-K150R2
4981046197533

1個

158,638( 174,502円 )

5日目

LC4103-K060R3 / LC4103-K100R3 / LC4103-K150R3
4981046197540

1個

158,638( 174,502円 )

5日目

LC4204-K300R4 / LC4204-K600R4
4981046197557

1個

158,638( 174,502円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・危険場所のロードセルと非危険場所の指示計とを接続する場合に、火花や熱の発生を抑えるために必要なツェナーバリヤ
・本質安全防爆構造[Exia]IIB、非危険場所で使用可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本質安全防爆構造ツェナーバリヤ(4線式:接続箱 無し)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました