(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AESM-EXIA-2
デバイスビジュアルプログラミングツール ExiaStudio デバイスビジュアルプログラミングツール

デバイスビジュアルプログラミングツール ExiaStudio AESM-EXIA-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
34,300円
税込単価
37,730円

「AESM-EXIA-1」プログラミングの専門知識不要で誰でも簡単に様々な機器...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AESM-EXIA-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AESM-EXIA-2 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
種類詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AESM-EXIA-2

更新ライセンス

1個

34,300( 37,730円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「AESM-EXIA-1」
プログラミングの専門知識不要で誰でも簡単に様々な機器制御が実現できるPC用ソフトウェアです。
【特長】
・ビジュアルプログラミングを採用し専門知識がなくても、直感的なドラッグ&ドロップ操作でPC制御プログラムを作成可能です
・CKD社製電動アクチュエータROBODEXPulse制御用ブロックや電動コントローラを汎用I/OユニットとするI/O機器制御用ブロックを用意し、カンタン制御を実現します
・画像処理ビジュアルプログラミングツールFacileaやExcel、コマンド実行などPCならではのアプリケーションとの連携も簡単に実行可能です
・シリアル通信・TCP通信・MCプロトコルなどに対応し、周辺機器や生産管理システムなど上位層との連携も実現可能です
・PC1台につき1台のドングルキーが必要ですが、現場での編集が可能です
「AESM-EXIA-2」形番:AESM-EXIA-1の更新ライセンスです。更新ライセンスキーを記載した用紙をお届けします

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

AESM-EXIA-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デバイスビジュアルプログラミングツール ExiaStudioの型番AESM-EXIA-2のページです。
型番AESM-EXIA-2に関する仕様情報を記載しております。

デバイスビジュアルプログラミングツール ExiaStudioのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AESM-EXIA-1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類詳細

98,000円

( 107,800円 )
1個 -

4日目

ExiaStudio本体

エアシリンダ・ロータリーアクチュエータ・チャック関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました