(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パルスブローバルブBNP-U用取付板

通常単価(税別)
1,330円
税込単価
1,463円

【特長】・パルスブローバルブBNP-U(ユニットタイプ)シリーズの取付板です

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 品名:
    パルスブローバルブBNP-U用取付板
  • セット内容:
    取付板、取付ねじ2本、平座金2個、ナット2個

(i)ご注意

  • 商品画像は取付例です。本ページの商品は取付板のみとなりますので、ご注意ください。

型番

BNP-MOUNT-PLATE-KIT 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BNP-MOUNT-PLATE-KIT

3個

1,330( 1,463円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パルスブローバルブBNP-U(ユニットタイプ)シリーズの取付板です

(i)ご注意

  • 商品画像は取付例です。本ページの商品は取付板のみとなりますので、ご注意ください。

Loading...

BNP-MOUNT-PLATE-KITで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パルスブローバルブBNP-U用取付板の型番BNP-MOUNT-PLATE-KITのページです。
型番BNP-MOUNT-PLATE-KITに関する仕様情報を記載しております。

パルスブローバルブBNP-U用取付板のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました