(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホース継手(真鍮製) トヨコネクタ TC3-BS型

通常単価(税別)
4,560円
税込単価
5,016円

給排水・油・薬品・エアー等のホース配管用継手。【特長】・「漏れ・抜け防止ホース...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • トヨシリコーンホースシリーズ専用継手です。

型番

TC3-BS9-R3/8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC3-BS9-R3/8

1個

4,560( 5,016円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

給排水・油・薬品・エアー等のホース配管用継手。
【特長】
・「漏れ・抜け防止ホース継手」:流体漏れやホース抜け等の生産トラブルを防止し、安定生産が可能
・「取付作業の標準化」:ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要
・「腐食に強い」:耐脱亜鉛黄銅を使用。さびにくく耐久性に優れる
・「リスク低減」:振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止

(i)ご注意

  • トヨシリコーンホースシリーズ専用継手です。

TC3-BS9-R3/8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース継手(真鍮製) トヨコネクタ TC3-BS型の型番TC3-BS9-R3/8のページです。
型番TC3-BS9-R3/8に関する仕様情報を記載しております。

ホース継手(真鍮製) トヨコネクタ TC3-BS型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました