(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TC2-S9-R3/8
ホース継手(ステンレス製) トヨコネクタライト TC2-S型

ホース継手(ステンレス製) トヨコネクタライト TC2-S型 TC2-S9-R3/8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,220円
税込単価
4,642円

給排水・油・薬品・エアー等のホース配管用継手。【特長】・「漏れ・抜け防止ホース...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 常温で使用期間が1回あたり24時間以内に限り、ホースとスリーブの再利用が3回まで可能。

型番

TC2-S9-R3/8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TC2-S9-R3/8 の仕様・寸法情報

商品情報

軽量・コンパクト トヨコネクタ トヨコネクタライト TC3-S型 TC2-S型 最大 26% 軽量 18% コンパクト

型番リスト

型番
接続ねじの呼び(規格)
呼径(φ)
適用ホース内径(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC2-S9-R3/8

[3/8B] 3/8
7.2
9
10

1個

4,220( 4,642円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

給排水・油・薬品・エアー等のホース配管用継手。
【特長】
・「漏れ・抜け防止ホース継手」:流体漏れやホース抜け等の生産トラブルを防止し、安定生産が可能
・「軽量・コンパクト」:TC3-Sに比べて軽量でコンパクトなので、狭所でも簡単に取り付けが可能
・「取り付けが簡単」:ナット六角部寸法がJISスパナサイズに設計されているので、専用工具不要で作業効率がアップ
・「省エネホース継手」:一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減
・「再使用可能」:組付けテストや試運転などの短時間使用であれば、スリーブの再使用が可能なので、コストダウンが図れる

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 常温で使用期間が1回あたり24時間以内に限り、ホースとスリーブの再利用が3回まで可能。

カタログ

TC2-S9-R3/8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース継手(ステンレス製) トヨコネクタライト TC2-S型の型番TC2-S9-R3/8のページです。
型番TC2-S9-R3/8に関する仕様情報を記載しております。

ホース継手(ステンレス製) トヨコネクタライト TC2-S型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TC2-S10-R1/2
TC2-S12-R1/2
TC2-S12-R3/8
TC2-S15-R1/2
TC2-S15-R3/4
TC2-S15-R3/8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?接続ねじの呼び(規格) 呼径
(φ)
適用ホース内径
(φ)

3,790円

( 4,169円 )
1個 -

3日目

101/27.510

4,500円

( 4,950円 )
1個 -

4日目

101/21012

3,940円

( 4,334円 )
1個 -

3日目

10[3/8B] 3/81012

5,090円

( 5,599円 )
1個 -

4日目

101/21315

4,570円

( 5,027円 )
1個 -

3日目

103/41315

4,570円

( 5,027円 )
1個 -

3日目

10[3/8B] 3/81315

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました