(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RE2AR3M
ロータリーエンコーダ REシリーズ ジキシキコガタロータリエン

ロータリーエンコーダ REシリーズ RE2AR3M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,550円
税込単価
11,605円

【特長】・小型・薄型・軽量の高分解能インクリメンタルエンコーダです・出力回路形...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

RE2AR3M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RE2AR3M の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
分解能
消費電流(mA)
軸形状
出力回路形式
応答周波数(kHz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RE2AR3M

2000
45以下(無負荷時)
丸シャフト
電圧出力
100以下

1個

10,550( 11,605円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・薄型・軽量の高分解能インクリメンタルエンコーダです
・出力回路形式:ラインドライバ出力(26C31相当)、電圧出力

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

RE2AR3Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーエンコーダ REシリーズの型番RE2AR3Mのページです。
型番RE2AR3Mに関する仕様情報を記載しております。

ロータリーエンコーダ REシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RE2AR3J
RE2AR3JL
RE2AR3ML
RE2HR3J
RE2HR3JL
RE2HR3M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
分解能 消費電流
(mA)
軸形状 出力回路形式 応答周波数
(kHz)

10,550円

( 11,605円 )
1個 -

9日目

100045以下(無負荷時)丸シャフト電圧出力100以下

10,550円

( 11,605円 )
1個 -

9日目

100030以下(無負荷時)丸シャフトラインドライバ出力(26C31相当)200以下

10,550円

( 11,605円 )
1個 -

9日目

200030以下(無負荷時)丸シャフトラインドライバ出力(26C31相当)200以下

12,890円

( 14,179円 )
1個 -

9日目

100045以下(無負荷時)中空軸電圧出力100以下

12,890円

( 14,179円 )
1個 -

9日目

100030以下(無負荷時)中空軸ラインドライバ出力(26C31相当)200以下

12,890円

( 14,179円 )
1個 -

9日目

200045以下(無負荷時)中空軸電圧出力100以下

ロータリエンコーダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました