(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VZ0060-VSC
レベル調整用カラーVSB用 ROBOT PARTS VZ

レベル調整用カラーVSB用 VZ0060-VSC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,870円
税込単価
9,757円

【特長】・VSB埋め込み形ブロック専用レベル調整用カラーです

詳細情報を確認する

  • クランプ種類:
    関連部品
  • 関連部品詳細:
    レベル調整用カラー

型番

VZ0060-VSC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VZ0060-VSC の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適応ブロック形式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VZ0060-VSC

VSB060-□

1個

8,870( 9,757円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VSB埋め込み形ブロック専用レベル調整用カラーです

VZ0060-VSCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベル調整用カラーVSB用の型番VZ0060-VSCのページです。
型番VZ0060-VSCに関する仕様情報を記載しております。

レベル調整用カラーVSB用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VZ0020-VSC
VZ0100-VSC
VZ0160-VSC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適応ブロック形式

8,870円

( 9,757円 )
1個 -

7日目

VSB020-□

8,870円

( 9,757円 )
1個 -

7日目

VSB100-□

8,870円

( 9,757円 )
1個 -

7日目

VSB160-□

内径・外形クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました