(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WNC0103-L
ハイパワーエアワークサポート WNCシリーズ ROBOT PARTS WNC

通常価格(税別)
37,500円 ~ 78,440円
税込価格
41,250円 ~ 86,284円

油圧に置き換わる強力なサポート力。ハイパワーエアワークサポート。【特長】・ワー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WNC0103-L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
外径 M(mm)
ストローク S(mm)
サポート力
プランジャバネ力
バリエーション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WNC0103-L

16
5
0.12kN(エア圧力0.5MPa時)
弱バネタイプ
エア上昇タイプ(標準)

1個

39,380( 43,318円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

油圧に置き換わる強力なサポート力。ハイパワーエアワークサポート。
【特長】
・ワークサポートは、ワーク加工時のビビリ止め、押し付けによる変形を防止します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパワーエアワークサポート WNCシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ストロークプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました