(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイパワーエアリンククランプ 退避式 WFEシリーズ

ハイパワーエアリンククランプ 退避式 WFEシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
82,820円 ~ 104,000円
税込価格
91,102円 ~ 114,400円

【特長】・レバー退避でワーク搬入出時の干渉を回避・コンパクトなレバー軌跡、油圧...

詳細情報を確認する

  • 作動方式:
    直進ストローク
  • 支持形式:
    ロッド側フランジ
  • ロッド先端形状:
    ピン穴
  • 最大圧力(MPa):
    0.5
  • 付加機能:
    なし
  • 接続口種類:
    Rc
  • 種別:
    本体
  • 配管方式:
    ガスケットタイプ(スピコン取付対応タイプ)
  • レバー方向:
    中央

(i)ご注意

  • 本体にはレバーを付属しておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
ストローク S(mm)
シリンダ出力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
33.5
1.6kN(エア圧力0.5MPa時)

1個

82,820( 91,102円 )

7日目

37.5
2.5kN(エア圧力0.5MPa時)

1個

91,160( 100,276円 )

7日目

43
3.9kN(エア圧力0.5MPa時)

1個

104,000( 114,400円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバー退避でワーク搬入出時の干渉を回避
・コンパクトなレバー軌跡、油圧に置き換わる強力なクランプ力

(i)ご注意

  • 本体にはレバーを付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパワーエアリンククランプ 退避式 WFEシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました