(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WCE1002-2AC
ハイパワーエアリンククランプ WCEシリーズ ROBOT PARTS WCE

通常価格(税別)
51,920円 ~ 81,250円
税込価格
57,112円 ~ 89,375円

油圧に置き換わる強力なクランプ力。ハイパワーエアリンククランプ。【特長】・油圧...

詳細情報を確認する

  • 作動方式:
    直進ストローク
  • 支持形式:
    ロッド側フランジ
  • ロッド先端形状:
    ピン穴
  • 最大圧力(MPa):
    0.5
  • 付加機能:
    なし
  • 接続口種類:
    Rc
  • 種別:
    本体
  • 配管方式:
    ガスケットタイプ(スピコン取付対応タイプ)
  • オプション:
    なし(標準)
  • レバー方向:
    中央

(i)ご注意

  • 本体にはレバーを付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WCE1002-2AC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
ストローク S(mm)
シリンダ出力
動作確認方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WCE1002-2AC

22
0.9kN(エア圧力0.5MPa時)
なし(標準)

1個

54,170( 59,587円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

油圧に置き換わる強力なクランプ力。ハイパワーエアリンククランプ。
【特長】
・油圧クランプと同等の能力を発揮するハイパワーエアシリーズで加工ジグシステムを油圧レス化
・クランプ力以上の強力な保持力によりクランプ力を必要最低限に抑えて、ワークひずみを減少できます
・省スペース
・低圧力でも高い出力を発揮

(i)ご注意

  • 本体にはレバーを付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパワーエアリンククランプ WCEシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました