(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WCC0200-C
エアリンククランプ WCCシリーズ ROBOT PARTS WCC

エアリンククランプ WCCシリーズ WCC0200-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,770円
税込単価
16,247円

【特長】・リンク機構部一体型・優れたクーラント対策・自動化に必要な動作確認

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WCC0200-C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WCC0200-C の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
シリンダ径(φ)
ストローク S(mm)
付加機能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WCC0200-C

20
24
なし

1個

14,770( 16,247円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リンク機構部一体型
・優れたクーラント対策
・自動化に必要な動作確認

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

WCC0200-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアリンククランプ WCCシリーズの型番WCC0200-Cのページです。
型番WCC0200-Cに関する仕様情報を記載しております。

エアリンククランプ WCCシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WCC0200-CA
WCC0320-C
WCC0320-CA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シリンダ径
(φ)
ストローク S
(mm)
付加機能

18,410円

( 20,251円 )
1個 -

7日目

2024アーム付

18,940円

( 20,834円 )
1個 -

7日目

3230なし

22,570円

( 24,827円 )
1個 -

7日目

3230アーム付

クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました