(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WVS0100-MG
ハイパワーエアパレットクランプ WVSシリーズ ROBOT PARTS WVS

通常価格(税別)
86,250円 ~ 103,750円
税込価格
94,875円 ~ 114,125円

エアと倍力機構による強力なクランプ力。ハイパワーエアパレットクランプ。【特長】...

詳細情報を確認する

  • クランプ種類:
    内径

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ブロック別売り。

型番

WVS0100-MG 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
クランプ力(kN)
内径クランプ適応ワーク径(φ)
機能分類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WVS0100-MG

9.9
52/69.2~70
ガイドクランプ(ガイド専用クランプ)

1個

98,600( 108,460円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアと倍力機構による強力なクランプ力。ハイパワーエアパレットクランプ。
【特長】
・高剛性
・コンパクト
・省エネ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ブロック別売り。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパワーエアパレットクランプ WVSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

内径・外形クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました