(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VSJ060-C
パレットクランプ用フランジ形ブロック(VSJ) ROBOT PARTS VSJ

パレットクランプ用フランジ形ブロック(VSJ) VSJ060-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,410円
税込単価
24,651円

【特長】・フランジ形ブロック【VS/VT/WVS専用】・取付穴加工が容易なブロ...

詳細情報を確認する

  • クランプ種類:
    関連部品
  • 関連部品詳細:
    フランジ形ブロック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

VSJ060-C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VSJ060-C の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
適応クランプ形式
機能分類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VSJ060-C

VS0060/VT0060/WVS0060
カットブロック(1方向位置決め専用)

1個

22,410( 24,651円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フランジ形ブロック【VS/VT/WVS専用】
・取付穴加工が容易なブロック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

VSJ060-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パレットクランプ用フランジ形ブロック(VSJ)の型番VSJ060-Cのページです。
型番VSJ060-Cに関する仕様情報を記載しております。

パレットクランプ用フランジ形ブロック(VSJ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VSJ020-D
VSJ020-F
VSJ020-G
VSJ060-D
VSJ060-G
VSJ100-C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適応クランプ形式 機能分類

22,230円

( 24,453円 )
1個 -

7日目

VS0020/VS0040/VT0040/WVS0040データムブロック(基準位置決め専用)

20,140円

( 22,154円 )
1個 -

7日目

VS0020/VS0040/VT0040/WVS0040フリーブロック(複数パレットサイズ共用)

20,140円

( 22,154円 )
1個 -

7日目

VS0020/VS0040/VT0040/WVS0040ガイドブロック(ガイド専用)

22,410円

( 24,651円 )
1個 -

7日目

VS0060/VT0060/WVS0060データムブロック(基準位置決め専用)

20,490円

( 22,539円 )
1個 -

7日目

VS0060/VT0060/WVS0060ガイドブロック(ガイド専用)

22,750円

( 25,025円 )
1個 -

7日目

VS0100/VT0100/WVS0100カットブロック(1方向位置決め専用)

内径・外形クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました