(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VSB020-C
パレットクランプ用埋め込み形ブロック(VSB) ROBOT PARTS VSB

パレットクランプ用埋め込み形ブロック(VSB) VSB020-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,890円
税込単価
19,679円

【特長】・埋め込み形ブロック【VS/VT/WVS専用】・埋め込み式でパレットが...

詳細情報を確認する

  • クランプ種類:
    関連部品
  • 関連部品詳細:
    埋め込み形ブロック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

VSB020-C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VSB020-C の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
適応クランプ形式
機能分類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VSB020-C

VS0020/VS0040/VT0040/WVS0040
カットブロック(1方向位置決め専用)

1個

17,890( 19,679円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・埋め込み形ブロック【VS/VT/WVS専用】
・埋め込み式でパレットが直置き可能となるブロック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

VSB020-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パレットクランプ用埋め込み形ブロック(VSB)の型番VSB020-Cのページです。
型番VSB020-Cに関する仕様情報を記載しております。

パレットクランプ用埋め込み形ブロック(VSB)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VSB020-D
VSB020-G
VSB060-C
VSB060-D
VSB060-G
VSB100-C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適応クランプ形式 機能分類

17,890円

( 19,679円 )
1個 -

7日目

VS0020/VS0040/VT0040/WVS0040データムブロック(基準位置決め専用)

17,890円

( 19,679円 )
1個 -

7日目

VS0020/VS0040/VT0040/WVS0040ガイドブロック(ガイド専用)

18,060円

( 19,866円 )
1個 -

7日目

VS0060/VT0060/WVS0060カットブロック(1方向位置決め専用)

18,060円

( 19,866円 )
1個 -

7日目

VS0060/VT0060/WVS0060データムブロック(基準位置決め専用)

18,060円

( 19,866円 )
1個 -

7日目

VS0060/VT0060/WVS0060ガイドブロック(ガイド専用)

18,240円

( 20,064円 )
1個 -

7日目

VS0100/VT0100/WVS0100カットブロック(1方向位置決め専用)

内径・外形クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました