(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:F-R40T-405
タッチプローブ用スタイラス タッチプローブヨウスタイラス

タッチプローブ用スタイラス F-R40T-405

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,550円
税込単価
27,005円

【特長】・タッチプローブに取付けワークに接触し測定します・メトロール社のスタイ...

詳細情報を確認する

F-R40T-405 の仕様・寸法情報

商品情報

商品仕様

商品仕様

スタイラスはタッチプローブに取付け計測対象を接触させ計測する先端部分の部品です。
スタイラス先端球はグレード 5 (真球度 0.13 ミクロン)のルビーを使用。
高精度な測定を実現するとともに耐摩耗性が高く長寿命です。球径はSφ2、Sφ3mm、Sφ4mm、シャフトの長さは13mm、33mmから選べます。

規格表

型式材質D
(mm)
φd
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
コンタクト球シャフトシャフトホルダ
規格表-1F-R40T-405ルビー超硬合金ステンレス4.02.040.533.0
規格表-2F-R30T-4053.01.540.533.0
規格表-3F-R30T-2053.01.520.513.0
規格表-4F-R20T-2052.00.820.513.0

外形図

外形図

注意事項

  • スタイラス長、取付姿勢及びオフセット量により、精度・動作までの動き・接触力が変わります。
  • 短いスタイラスを使用してください。長いスタイラスを使用すると、振動や衝撃によるチャタリングや誤動作の原因となる場合があります。
  • センサヘッドに取付ける際はしっかりと固定してください。
  • クーラントや切粉が固着すると、バラつきの原因となります。こまめに清掃してください。
  • 摩耗したり、取り除けない異物が付着したスタイラスは交換してください。
  • 大きなコンタクト球は、ワーク表面の面粗度の影響を緩和し、不要な計測誤差を省きます。
  • コンタクト球は計測方向に沿ってワークに真直ぐ当ててください。
  • センサのストローク(逃げ)を越えて、押しこまないで下さい。押しこみすぎた場合、センサが破損したり、ワークを傷つける場合があります。

型番リスト

型番
先端径
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-R40T-405

[~φ4] φ4
40.5
33
10

1個

24,550( 27,005円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タッチプローブに取付けワークに接触し測定します
・メトロール社のスタイラスはメトロール社工場で全て生産
・高精度ながら低コストを実現
・スタイラスの先端球はグレード5(真球度0.13ミクロン)のルビーを使用
・球径はSΦ2、SΦ3mm、SΦ4mm、シャフトの長さは13mm、33mmから選択可
【用途】
・マシニングセンタ、研削盤での機内計測、多軸ロボットのアームに取付けワークを測定

カタログ

 

F-R40T-405で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチプローブ用スタイラスの型番F-R40T-405のページです。
型番F-R40T-405に関する仕様情報を記載しております。

タッチプローブ用スタイラスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F-R20T-205
F-R30T-205
F-R30T-405
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?先端径 寸法L1
(mm)
寸法L2
(mm)

21,550円

( 23,705円 )
1個 あり

11日目

10[~φ2] φ220.513

23,510円

( 25,861円 )
1個 あり

11日目

10[~φ4] φ320.513

24,550円

( 27,005円 )
1個 あり

11日目

10[~φ4] φ340.533

コンタクトスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました